Cv-Rechner
Cv-Rechner für die Bestimmung von Ventilgrößen
Dieser Rechner kann verwendet werden, um ein Ventil auszuwählen, das über genügend Durchflusskapazität für eine bestimmte Anwendung verfügt. Der Ventil-Durchflusskoeffizient (Cv) ist eine praktische Art und Weise, die Durchflusskapazität eines Ventils für verschiedene Fluide und verschiedene Prozessparameter zu repräsentieren. Der Cv-Rechner berechnet entweder den Cv-Wert oder den Durchfluss mithilfe der zusätzlich angegebenen Parameter des Fluids, des Eingangs- und Ausgangsdrucks und der Fluidtemperatur. Die Berechnungen können entweder für Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss vorgenommen werden. Die Auswahl eines Ventils mit einem Cv-Wert, der wesentlich größer ist als der berechnete Cv hilft dabei, die erwartete Durchflussleistung bereitzustellen.
Gas-Druckeinheiten werden in absolutem Druck angegeben, mit Ausnahme von PSIG.
| Sichere Produktauswahl: Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. | 
Weitere Informationen oder Ressourcen:
- Siehe das Technische Merkblatt von Swagelok zur Ventil-Dimensionierung
- Siehe auch unser umfangreiches Portfolio mit hochwertigen Ventilen um das richtige Ventil für Ihre Anwendung zu finden
- Verwenden Sie unseren Durchfluss-Kurvengenerator für Druckregler um eine einizgartige Durchflusskurve basierend auf einem Satz an vom Benutzer angegebenen Anwendungsparametern für Druckregler der Serie RHPS zu erhalten
- Kontaktieren Sie Ihr autorisiertesSwagelok Vertriebs- und Servicezentrum