alert icon

Internet Explorer 8 or 9 is not supported by this website. Please either update your version of Internet Explorer, or use a more up to date browser.

Hide Message hide icon
M.J. Bangkok Valve & Fitting Co., Ltd.

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

: Launch GB Series General Services Ball Valve

Swagelok GB Ball Valve

วาล์วที่เราคิดมาเพื่อคุณ

ตัวเดียว ครบจบทุก Application

 

  • GB Ball Valve รองรับการใช้งานได้สูงถึง 6000 psig (413 Bar)

DOWNLOAD GB BALL VALVE BROCHURE

  • ติดตั้งง่ายบำรุงรักษาก็ง่าย [Easy Installation…Easy Maintenance] ด้วยการออกแบบวาล์วแบบ Integral Swagelok end connections ทำให้การติดตั้งวาล์วเป็นเรื่องง่ายเพียงเสียบท่อให้ชนบ่าและขันข้อต่อให้ครบตามรอบ ให้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับการติดตั้งที่ผิดอีกต่อไป   

  

  • ให้การบริหารจัดการสต็อกของคุณเป็นเรื่อง….ง่าย [Increase Plant Reliability] 
 
หาก Plant ของคุณ Operate 24 ชั่วโมง
การมีสต็อกของวาล์วให้พร้อมสำหรับงาน MRO (Maintenance, Repair & Operation) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน

 

      GB Ball Valve เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถช่วยให้การทำสต็อก Spare part ของคุณเป็นเรื่องง่าย เพราะวาล์วตัวเดียว สามารถใช้งานได้หลากหลาย Application…ตัววาล์วบอร์ดี้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ ทั้งล็อกวาล์ว (Lockout Handle) เพื่อป้องกันการเปิดใช้งาน, ติดตั้งเข้ากับ Panel (Panel Mount) หรือแม้แต่ติดตั้งเข้ากับ ISO 5211 Pneumatic Actuator ก็สามารถทำได้ด้วยวาล์วรุ่นเดียว

 

  • ใช้ได้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน [Material Corrosion] GB Ball Valve มีวัสดุให้เลือกใช้หลากหลาย ทั้ง 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825 และ Alloy C-276 เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน 

 

      หากคุณยังไม่มีไอเดียในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนรูปแบบต่าง ๆ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Swagelok Material Selection Guide

  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

 

 

กลุ่มธุรกิจขนส่งก๊าซ

(Gas & Transportations)

 

GB Ball Valve สามารถนำไปใช้งานได้ใน

- Natural gas systems on tube trailers

- Compressed natural gas storage isolation

- Priority panels

- Bulk transport

- CNG filling stations

- Marine fuel systems

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

(Chemical & Refinery)

 

หากคุณต้องการเลือกวาล์วสำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน เช่น พื้นที่ติดทะเล พื้นที่ที่มีแก็สที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนสูง

GB Ball Valve สามารถนำไปใช้งานได้ใน

: Process & Instrumentation Isolation

: Air Distribution Manifolds

: High corrosive application (Acid/Alkylation Unit)

: Hydraulic application

 

กลุ่มธุรกิจน้ำมัน

(Oil & Gas)

 

GB Ball Valve สามารถนำไปใช้งานได้ใน

- Process and instrument isolation

- High-flow, high-pressure liquid and gas systems

- Hydraulic packages

- Offshore injection and control packages

- Fire safety system