alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Gas Natural

A Bordo del Vehículo

Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de gas natural en vehículos que cumplen con las certificaciones ECE-R110 y NGV 3.1.

Europa / EC-R110

Válvulas

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE R110 120C para Válvulas de Bola de 2 Vías Serie SS-L83P (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE R110 para Válvulas de Bola Serie 4SK (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE R110 para Válvulas de Bola de 3 Vías Serie L83XP (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE R110 120C para Válvulas de Bola de 3 Vías Serie L83XP (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola de 2 Vías Serie L83P (en alemán)

Informe Técnico ECE-R110 para Válvulas de Purga Serie BV (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas Antirretorno Serie CH (en alemán)

Informe Técnico ECE-R110 sobre Válvulas de Purga Serie 4P (en alemán)

Mangueras

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie 8R (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie TC (en alemán)

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie FJ (en alemán)

Racores

Informe Técnico ECE-R110 sobre Racores SAE (ST) (en alemán)

Informe Técnico ECE-R110 sobre Racores para Tubo Swagelok (en Inglés)

Informe Técnico ECE-R110/EIHP (Borrador) sobre Racores de Media Presión (en alemán)

Informe Técnico ECE-R110/EIHP (borrador) sobre Racores para Tubo TUV Automotive GMBH. Swagelok DoppelKlemmringverschraubung / Accesorios de Compresión (en alemán)

Filtros

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Filtros Serie TF (en alemán)

Manómetros

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manómetros Serie PGN (en alemán)

Norteamérica (NA) / NGV 3.1

Válvulas

Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán)

Mangueras

Carta de Acreditación NGV 3.1 para Manguera Serie NG (en inglés)

Infraestructura de Repostaje

Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de infraestructuras de repostaje de gas natural que satisfacen la norma de certificación NGV 4.2.

Norteamérica (NA) / NGV 4.2

Mangueras

Carta de Acreditación NGV 4.2 para Manguera NG con Planos (en inglés)