alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

รายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบของไหลในอุตสาหกรรมของคุณ

รายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบของไหลในอุตสาหกรรมของคุณ

เขียนโดย Mike Frost ผู้จัดการพื้นที่ภูมิภาค วิศวกรรมสนาม (เอเชียแปซิฟิก)

ระบบของไหลในอุตสาหกรรมมีหน้าที่ขนส่งของเหลวและก๊าซที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงไปทั่วโรงงานต่างๆ มากมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และความปลอดภัยของคนงานและช่างเทคนิคในโรงงานของคุณ

ความปลอดภัยของน้ำมันและก๊าซ เช่น ในกรณีที่แท่นขุดเจาะมักตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในทะเล จะขึ้นอยู่กับระบบของไหลที่ทำงานอย่างปลอดภัย ระบบเหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่และซับซ้อน โดยมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบทำงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้เมื่อไม่สามารถเกิดความล้มเหลวได้ นี่คือรายการตรวจสอบที่มีประโยชน์ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดของความปลอดภัยของระบบของไหล

ออกแบบให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

การออกแบบที่เรียบง่ายขึ้นหมายถึงโอกาสล้มเหลวน้อยลง ตัวอย่างเช่น ท่อที่เดินด้วยการเปลี่ยนทิศทางหลายครั้งจะมีจุดเชื่อมต่อท่อหลายจุด การใช้ท่อที่ดัดได้แทนจะช่วยลดจุดเชื่อมต่อเหล่านั้นได้อย่างมาก และยังช่วยลดโอกาสเกิดการรั่วซึมอีกด้วย จุดเชื่อมต่อแต่ละจุดน้อยลงยังช่วยลดความยุ่งยากของขั้นตอนการบำรุงรักษาและการดูแลระบบอีกด้วย อีกวิธีหนึ่งในการทำให้การออกแบบง่ายขึ้นคือการไว้วางใจพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการจัดหาชุดประกอบระบบสำเร็จรูป

เรียนรู้เกี่ยวกับคัสตอมโซลูชันของสเวจล็อค

ระบุส่วนประกอบที่ถูกต้อง

การเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมนั้นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสภาวะของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น หากระบบของไหล ของคุณสร้างประจุไฟฟ้าสถิตย์ คุณจะต้องใช้ท่อที่มีแกนโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า หรือแกน PTFE ที่มีคาร์บอนแบล็ก เพื่อระบายประจุไฟฟ้าสถิตย์แทนที่จะระบายออกทางแกนของท่อ การเลือกวัสดุดังกล่าวจะช่วยป้องกันการรั่วไหลในอนาคต

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือวัสดุของท่อระบบของไหล จะต้องเข้ากันได้และมีความแข็งที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมต่อกันได้ ท่อโลหะควรมีความอ่อนกว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้อุปกรณ์ประกอบจับท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ประกอบทองเหลืองกับท่อสแตนเลส เนื่องจากวัสดุของอุปกรณ์ประกอบมีความอ่อนเกินไปจนไม่สามารถจับท่อได้เพียงพอ เมื่อพูดถึงการเลือกส่วนประกอบ

หลีกเลี่ยงการผสมส่วนประกอบเข้าด้วยกัน

การเปลี่ยนและผสมส่วนประกอบที่ผลิตโดยผู้ผลิตต่างกันอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลและปัญหาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ข้อต่อขนาดครึ่งนิ้วจากผู้ผลิตต่างกันอาจมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน เนื่องมาจากความไม่เข้ากันดังกล่าว อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้ การมีซีลกันรั่วที่ทนต่อแรงดันสูง การสั่นสะเทือน สูญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิถือเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้รายเดียวกันจะช่วยขจัดความเสี่ยงดังกล่าวได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

เมื่อคุณเลือกส่วนประกอบจากผู้ผลิตเดียวกันแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนั้นสำหรับขั้นตอนการประกอบและถอดประกอบที่ถูกต้อง นี่อาจดูเหมือนคำแนะนำที่ชัดเจน แต่แม้แต่ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ควรอ่านคำแนะนำเฉพาะจากผู้ผลิตอย่างละเอียด การทำเช่นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น

- ขันข้อต่อไม่แน่นพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วไหลและการระเบิดได้
- ไม่มั่นใจว่าท่อวางบนไหล่ของตัวข้อต่อท่ออย่างแน่นหนา ก่อนที่จะขัน
- ไม่ตรวจสอบท่ออย่างถูกต้องว่ามีรูปร่างรี ข้อบกพร่อง หรือรอยขีดข่วนหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ซีลเสียหายได้
- ไม่ตรวจสอบความหนาของผนังส่วนที่เกินจากขีดจำกัดที่ผู้ผลิตข้อต่อแนะนำ
- ไม่ใช้เกจวัดช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่อดึงขึ้นได้เพียงพอ


เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับระบบของไหลจากสเวจล็อค

คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานระหว่างการออกแบบ

การประกอบจะเกิดขึ้นเมื่อระบบของไหล ไม่มีพลังงาน และอาจลืมเงื่อนไขการทำงานมาตรฐาน เช่น การสั่นสะเทือน แรงดันสูง อุณหภูมิ และเงื่อนไขอื่นๆ ได้ง่ายในขณะที่ประกอบระบบเข้าด้วยกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพิ่มการรองรับที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าท่อและอุปกรณ์จะไม่ล้าเมื่อใช้งานภายใต้แรงดันสูง จัดเตรียมช่วงการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เนื่องจากการเคลื่อนไหวอาจทำให้ชิ้นส่วนและจุดเชื่อมต่อได้รับความเครียด ในกรณีที่เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ให้พิจารณาใช้สายยางแทนท่อยาง และหากทำเช่นนั้น ให้แน่ใจว่ากระจายการเคลื่อนไหวในระยะทางที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโค้งงอที่เล็กกว่ารัศมีการโค้งงอขั้นต่ำของสายยาง

ติดฉลากส่วนประกอบที่สำคัญ

การติดฉลากส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งระบบของไหล จะทำให้ช่างเทคนิคเกิดข้อผิดพลาดได้ยากขึ้น ติดแท็กรายละเอียดบนอุปกรณ์และท่อเพื่อระบุสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบนั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุรหัสสีสำหรับด้ามจับ ท่อ และท่อต่างๆ ทั่วทั้งโรงงานของคุณ เพื่อให้พนักงานสามารถระบุประเภทของของเหลวหรือก๊าซที่ไหลผ่านได้ทันที ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด

ทำเครื่องหมายในช่องเหล่านี้ แล้วคุณก็จะก้าวไปสู่การดำเนินงานระบบของไหลในอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบของไหลของคุณหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการประเมินและให้คำปรึกษาจากเสวจล็อค



เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินและบริการให้คำปรึกษา