alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

บริการออกแบบ, ผลิต และประกอบชิ้นงานโดยทีมงานคุณภาพจากสเวจล็อค

บริการออกแบบ, ผลิตและประกอบชิ้นงานโดยทีมงานคุณภาพจากสเวจล็อค

สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น (Swagelok® Custom Solutions) เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประกอบชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสเวจล็อค หรืองานประกอบที่จำเป็นต้องจัดหาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้ในการประกอบ (Third Party Product) สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น เราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การออกแบบ, การจัดทำเอกสาร (2D/3D Drawing/BOM), การจัดหา (Sourcing) ไปจนกระทั่งถึงการประกอบชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการ

สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น สามารถประกอบชิ้นงานได้ตั้งแต่งานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly) ไปจนถึงงานประกอบที่เป็นระบบ (System Assembly) โดยทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการประกอบชิ้นงานและการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบ ผลิต และทดสอบชิ้นงาน ให้ตรงตามความต้องการของคุณ


สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่นสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีทีมงานสำหรับให้บริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าตั้งแต่ :

 

1. การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ 

ทีมวิศวกรของเรา สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงเทคนิคด้านต่าง ๆ 

  : ระบบเก็บตัวอย่าง และเครื่องมือวิเคราะห์

  : การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานที่แรงดันสูง

  : การคำนวณ เพื่อออกแบบหัววัดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในระบบให้เหมาะสม 

  : การเลือกรุ่น รวมถึงคำนวณขนาดของเรคกูเรเตอร์ควบคุมแรงดัน (Regulator Sizing)

  : การให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน (Material Selection/Corrosion)

 

 

 

2. การจัดเตรียมเอกสาร 

เราสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เห็นงบประมาณในการประกอบชิ้นงาน รวมถึงจัดทำแบบด้วย Solidwork® หรือ AutoCad® เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งานประกอบจะเป็นไปตามแบบและข้อตกลงต่าง ๆ โดยเอกสารที่เราสามารถจัดเตรียมให้ได้ ประกอบด้วย

  : แบบงานประกอบ CAD 2D/3D (ตามตกลง)

  : P&ID และ BOM (Bill of Material)

  : ลิสต์รายการอุปกรณ์ ทั้งจากแบรนด์สเวจล็อค และจากซัพพลายเออร์รายอื่น ตามแบบ

  : เอกสารอื่น ๆ เช่น Certificate (ตามร้องขอ)

 

 

3. การประกอบ, ทดสอบและรับประกันชิ้นงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับงานประกอบตรงตามแบบที่ต้องการ

: งานประกอบทั้งหมดจะถูกประกอบโดยทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากสเวจล็อค

: ทีมช่างเทคนิคจะทำการทดสอบงานทั้งหมดก่อนส่งมอบ โดยสามารถเลือกการทดสอบทั้ง Pressure Test, Leak Test และ Helium Leak Test

: นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบและทดลองระบบที่โรงงาน (Factory Acceptance Test, FAT) เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามแบบที่ต้องการ

 

 

 

 

 


งานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly)

การประกอบพื้นฐานหรือ Basic Assembly เป็นการประกอบอุปกรณ์ในระบบของไหล เช่น ข้อต่อ (Fitting), วาล์ว (Valve), สายอ่อน (Hoses), เรคกูเรเตอร์ควบคุมแรงดัน หรืออื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน

 

ตัวอย่างงานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly)

: บอลวาล์วกับหัวขับหรือคอนโทรลวาล์ว (Actuated Valve)

: ชุดเรคกูเรเตอร์สำหรับควบคุมแรงดัน (Regulator Assembly)

: บริการตัดและตัดท่อตามรูปแบบที่ต้องการ รวมถึงติดตั้งเข้ากับข้อต่อให้พร้อมสำหรับการขันหน้างาน (Tube Bending and Pre-swaging)

: บริการประกอบสายอ่อนหรือท่ออ่อน (Hose Assembly)

: ชุดเก็บตัวอย่าง (Sample Cylinder Assembly)

: ประกอบวาล์ว (Valve Assembly)

: ชุดแมนิโฟลด์วาล์ว (Manifold Valve Assembly)

: บริการเซ็ตสปริงวาล์วควบคุมแรงดัน (Spring Set for safety valve)

งานประกอบแบบ System Assembly หรืองานระบบ

เป็นงานประกอบที่มีจุดเก็บตัวอย่างหลายจุด (Sampling Point) หรืองานประกอบที่ของไหลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเฟสเมื่อความดันหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยต้องใช้ ความสามารถในการออกแบบ การคำนวณ การเขียนแบบ (CAD) และอุปกรณ์ที่ประกอบในระบบ (System) มีท้้งผลิตภัณฑ์สเวจล็อคและอุปกรณ์อื่น ๆ (Third Party Product) ที่กำหนด นำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามการออกแบบ

 

ตัวอย่างงานประกอบแบบระบบ (System Assembly)

: พาเนล (Panels), สกิด (Skid) และตู้ Enclosures

: ระบบแมคคานิคอลซีล หรือซีลแพลน (Mechanical Seal Plan, MEP)

: แผงในระบบการกระจายก๊าซ (Gas Distribution Panel, GDP)

: แผงในระบบเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling Panel, GSS)

: ระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System)

: ห้องควบคุมหรือห้องอนาไลเซอร์ (Analyzer house and shelter)

: ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำและไอน้ำ (Stream and Water Analysis System, SWAS)

: แผงควบคุมในระบบก๊าซหรือของไหลต่าง ๆ (Control Panel)

สเวจล็อค ไทยแลนด์, เราสามารถให้บริการแบบเทิร์นคีย์โปรเจค (Turnkey project) เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานประกอบที่ถูกต้อง เป็นไปตามการออกแบบและสามารถใช้งานได้จริง

ดีไซน์มาตรฐานจากสเวจล็อค (Swagelok Standard Design)

ระบบหรือแผงจ่ายก๊าซ (Gas Distribution Panel)

แผงที่ใช้ในระบบจ่ายก๊าซ (Swagelok® gas distribution systems) สเวจล็อคเรามีให้เลือกใช้งานทั้งแบบดีไซน์มาตรฐาน (Standard Design) นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจ่ายก๊าซคลิ๊ก….

ระบบหรือแผงเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling System)

สเวจล็อคเราออกแบบแผงเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling System) หลากหลายรูปแบบ ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน โดยคำนึงถึงพื้นฐานด้านความปลอดภัย (Safety), ใช้งานง่ายและได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของระบบ (Representative) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก…

ระบบแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal Plan, MEP)

สเวจล็อคเรามีโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้งานระบบแมคคานิคอลซีล ทั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดเชื่อมต่อ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรั่ว รวมถึงบริการประกอบแมคคานิคอลซีลตามแพลนต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแมคคานิคอลซีลคลิ๊ก…