น้ำยาตรวจรั่ว, ซีลเกลียว และครีมหล่อลื่น
การรั่วเป็นสิ่งที่มักตรวจพบได้ทั่วไปในระบบของไหล ดังนั้นหากหน่วยงานของคุณให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัย (Safety) และการควบคุมต้นทุน (Cost) การป้องกันการเกิดการรั่วถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจรั่วคือการใช้เทคนิค Bubble testing หรือการทำให้เกิดฟอง ซึ่งสามารถทำได้ง่าย เพียงหยอดน้ำยา Snoop® ลงบนจุดเชื่อม หรือข้อต่อ เพื่อสังเกตุฟองอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
น้ำยาตรวจรั่ว Snoop®
· สามารถสังเกตุเห็นฟองอากาศได้ง่าย แม้มีการรั่วเพียงเล็กน้อย
· น้ำยาไม่มีส่วนผสมของคลอรีน, ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อน และไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
· ไม่ทำให้เกิดคราบในบริเวณที่มีการตรวจรั่ว
· ใช้งานง่าย ด้วยหลอดที่สามารถทำให้ยืดออกจากขวด เหมาะสำหรับการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ –2 to 93°C (27 to 200°F)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำยาตรวจรั่ว Snoop
1) คำถาม: น้ำยาตรวจรั่ว Snoop ใช้ตรวจรั่วก๊าซไวไฟได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ เนื่องจากองค์ประกอบของ Snoop หรือน้ำยาตรวจรั่วไม่มีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จึงสามารถใช้ในการตรวจรั่วกับก๊าซไวไฟได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2) คำถาม: มี MSDS ของน้ำยาตรวจรั่ว Snoop หรือไม่
คำตอบ: มี ท่านสามารถดาวน์โหลด MSDS ของน้ำยาตรวจรั่ว Snoop ได้ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ที่ปุ่มด้านล่าง
3) นอกจากการตรวจรั่วโดยใช้น้ำยาตรวจรั่ว Snoop แล้ว สามารถตรวจรั่วด้วยวิธีการใดได้อีก
คำตอบ: นอกจากการใช้น้ำยาตรวจรั่ว Snoop แล้ว หากท่านมีเครื่อง Ultrasonic ท่านสามารถใช้เครื่องอัลตร้าโซนิคในการตรวจรั่วได้ นอกจากนี้ Swagelok Thailand ยังมีการตรวจรั่วโดยใช้เทคนิค Helium Leak Test ซึ่งเป็นการตรวจรั่วที่มีความละเอียด สามารถใช้ในการตรวจรั่วของสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กได้อีกด้วย
4) น้ำยาตรวจรั่ว Snoop มีกี่ขนาด
คำตอบ: น้ำยาตรวจรั่ว Snoop มี 2 ขนาด คือแบบขวดออกแบบมาพร้อมสาย ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพียงดึงสายยื่นออกมาจากขวด เพื่อฉีดลงบนจุดที่เป็นข้อต่อที่ต้องการตรวจสอบการรั่ว และแบบแกลลอนสำหรับเติมลงขวด
|
Snoop แบบขวดขนาด 8 ออนซ์ (236 mL) Part Number: MS-SNOOP-8OZ |
Snoop แบบแกลลอน (3.8 L) Part Number: MS-SNOOP-GAL |
น้ำยาตรวจรั่ว, เทปพันเกลียว, ซีลเกลียวจากสเวจล็อค
น้ำยาตรวจรั่ว Snoop
Snoop® น้ำยาตรวจจับการรั่วไหลในระบบก๊าซ ระบบลม หรือระบบแอร์ จาก Swagelok เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และควบคุมต้นทุน ด้วยการตรวจจับที่แม่นยำแม้ในจุดที่เข้าถึงยาก
เทปพันเกลียวและครีมซีลเกลียว
Swagelok® เทปพันเกลียว หรือครีมซีลเกลียวคุณภาพสูง รองรับการใช้งานหลากหลาย ช่วยป้องกันการรั่วไหล และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบของไหลอย่างมั่นใจ
ครีมหล่อเกลียว (Lubricants)
Swagelok Goop™ สารหล่อลื่นเกลียว ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การประกอบข้อต่อเกลียวแน่นหนาและไร้การรั่วไหลเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับการใช้งานกับโลหะและอัลลอยหลากหลายประเภท
เทปพันเกลียว และครีมซีลเกลียว (Pipe thread sealants)
ซีลเกลียวของสเวจล็อค สามารถใช้งานได้กับหลายวัสดุ เหมาะสำหรับใช้ซีลเกลียวในหลากหลายแอปพลิเคชั่น
ความแตกต่างระหว่างการใช้ซีลเกลียวแบบเทปและแบบครีม
|
Swagelok pipe thread |
Package Size |
Temperature rating |
Pressure rating |
Cure time |
|
เทปพันเกลียว (PTFE Tape) |
Part Number: MS-STR-4 สำหรับใช้กับเกลียวขนาด for 1/8, 1/4, และ 3/8 นิ้ว
Part Number: MS-STR-8 สำหรับใช้กับเกลียวขนาด 1/2 นิ้ว หรือใหญ่กว่า |
up to 232°C (450°F) |
ไม่ระบุ |
ไม่ต้องรอ |
|
ครีมซีลเกลียว (SWAK) |
PN: MS-PTS-6 หลอด 0.2 oz (6 cm3) PN: MS-PTS-50 หลอด 1.69 oz (50 cm3) PN: MS-PTS-250 หลอด 8.45 oz (250 cm3) |
–53 to 176°C (–65 to 350°F) |
ใช้ได้กับแรงดันสูงถึง 10,000 psig (689 บาร์) |
ต้องรอให้ครีมเซ็ตตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถ Operate ได้ |
ครีมหล่อเกลียว (Lubricant)
ครีมหล่อเกลียว ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกลียว หรือป้องกันการยึดติดกันของเกลียวเมื่อมีการติดตั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์
|
Lubricants |
Package Size: |
Compositions: |
Temperature rating: |
|
Blue goop |
Part Number: MS-TL-BGT ขนาด 59 cm3 tube
Part Number: MS-TL-BGC ขนาด 450 g can
Part Number: MS-TL-BGG ขนาด 22.7 g Bucket |
ครีมหล่อเกลียวชนิด Oil-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, เหล็ก, ไททาเนียม, อลูมิเนียม และนิกเกิลอัลลอยด์ |
Performs in temperatures up to 400°F (204°C) |
|
Silver goop |
Part Number: MS-TL-SGT ขนาด 29.5 cm3 tube
Part Number: MS-TL-SGC 450 g can |
ครีมหล่อเกลียวชนิด Oil-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, และวัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง |
Performs in temperatures up to 1500°F (815°C) |
|
Pure goop |
Part Number: MS-TL-PGT 29.5 cm3 tube
Part Number: MS-TL-PGC 450 g can |
ครีมหล่อเกลียวชนิด Halocarbon-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, ไททาเนียม และนิกเกิลอัลลอยด์ |
Performs in temperatures up to 350°F (176°C) |
|
Vac goop |
Part Number: MS-TL-VGT 29.5 cm3 tube
Part Number: MS-TL-VGC 450 g can
|
ครีมหล่อเกลียวชนิด Fluoro silicone-based เหมาะกับการใช้งานร่วมกับโอริง (O-ring), Gaskets, กระจกและวัสดุที่ใช้งานในระบบสูญญากาศ (vacuum systems) |
Performs in temperatures up to 300°F (148°C) |