alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

ข้อต่อแรงดันสูง Cone & Thread | Swagelok Thailand

ข้อต่อสำหรับงานแรงดันสูง (Cone and Thread Fittings)

Cone and thread type of tube fitting

ข้อต่อแบบ High-Pressure Cone & Thread

 

ข้อต่อ Cone & Thread แบบแรงดันสูงจาก Swagelok ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบของไหลที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ ทนแรงดันสูงและป้องกันการรั่วซึมอย่างเข้มงวด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูงถึง 60,000 psig ซึ่งมักพบในวงการระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกขั้นสูง, ระบบทดสอบแรงดัน และแก๊สพิเศษที่ต้องการความปลอดภัยของระบบสูงสุด

โครงสร้างเป็นสแตนเลส 316 ที่ผ่านการกลึงด้วยความแม่นยำ และการออกแบบแบบ “คอน-เกลียว” (cone-and-thread) ช่วยให้เกิดการซีลโลหะ-ต่อ-โลหะที่แข็งแรง รับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก และสามารถใช้งานซ้ำได้โดยยังคงรักษาความแน่นของการเชื่อมต่อ

การติดตั้งต้องอาศัยความชำนาญ — เนื่องจากต้องทำการต๊าบเกลียวที่ท่อก่อนประกอบ เพื่อให้การซีลมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการรั่วไหล

 

คุณสมบัติสำคัญ

• รองรับแรงดันสูงสุดถึง 60,000 psig สำหรับระบบแรงดันสูงพิเศษ.
• วัสดุ
สแตนเลส 316 ทนต่อการกัดกร่อนและอายุงานยาวนาน.
• การซีลแบบคอน-เกลียวช่วยให้ระบบมีความแน่นหนาและปลอดภัย.
• เหมาะกับงานระบบไฮดรอลิกแรงดันสูง, ระบบทดสอบแรงดัน, และระบบแก๊สพิเศษ

 

การใช้งานทั่วไป

✔ ท่อสัญญาณและระบบวัดแรงดันสูง
✔ ระบบไฮดรอลิกและห้องทดสอบแรงดัน
✔ ระบบส่งแก๊สแรงดันสูง
✔ ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยที่ต้องการความแม่นยำ

 

Key Characteristics

• Extreme pressure ratings: Up to 60,000 psig (4134 bar) for demanding high-pressure systems.
• 
Durable 316 stainless steel materials for corrosion resistance and long service life.
• 
Precision cone-thread sealing delivers reliable leak control in critical applications.
• 
Application flexibility in oil & gas testing, high-pressure hydraulics, specialty gas dispersion, and engineering test rigs.

 

Typical Applications

These fittings are used where system integrity at high pressure is essential—such as:
✔ High-pressure instrumentation lines
✔ Hydraulic power units and test benches
✔ High-pressure gas distribution
✔ Research and development test 
loops

Cutaway of a cone- and thread type fitting

รูปแบบของข้อต่อแบบ Cone & Thread ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย

ข้อต่อ Cone & Thread ประสิทธิภาพสูง จะประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่

Gland – ทำหน้าที่ล็อกและยึดเกลียวให้แน่น

Collar – รองรับท่อระหว่างการประกอบ

Female Port – พื้นผิวรับการซีลแบบแม่นยำ

Weep Hole – ช่องสำหรับตรวจสอบการรั่ว และช่วยยืนยันการติดตั้งที่ถูกต้อง

องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างการซีลแบบโลหะต่อโลหะ (Metal-to-Metal Seal) ที่เหมาะสำหรับงานแรงดันสูง


ข้อกำหนดของท่อที่ใช้ร่วมกัน

การใช้งาน Cone & Thread Fittings จำเป็นต้องใช้ ท่อเฉพาะสำหรับระบบ Cone & Thread ซึ่งโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติ:

ผนังท่อหนากว่าปกติ

รองรับแรงดันได้สูงกว่า

มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับงานแรงดันสูงพิเศษ

การเลือกท่อที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ข้อต่อสเวจล็อครุ่น IPT Series Cone & Thread

ข้อต่อรุ่น IPT Series เป็นรุ่นที่ใช้หลักการ Cone & Thread หรือต้องมีการต๊าบเกลียวในการติดตั้ง ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานที่แรงดันสูง แต่ไม่เกิน 60,000 psig  

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อต่อสำหรับงานแรงดันปานกลางถึงสูง (Medium & High Pressure Fitting)

1. คำถาม: Swagelok Thailand มีบริการเครื่องมือเช่าสำหรับงาน Cone and Thread หรือไม่?

คำตอบ: Swagelok Thailand มีบริการให้เช่าเครื่องมือสำหรับต๊าบเกลียว ซึ่งช่วยให้การเตรียมท่อมีความแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งงานโครงการ (Project) หรือกรณีที่มีความต้องการใช้งานชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องมือถาวร

 

2. คำถาม: ทำไมการทำ Coning และ Threading ที่ถูกต้องจึงสำคัญในระบบแรงดันสูง?

คำตอบ: สำหรับระบบแรงดันสูงที่ใช้ Swagelok Cone and Thread Fittings การเตรียมปลายท่ออย่างถูกต้องและการติดตั้งที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ระบบมีความแน่น (leak-tight) เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety) ลดความเสี่ยงในการเกิดรั่ว และช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในระยะยาว (Reliability)

 

3. คำถาม: มีการอบรมสำหรับงาน Cone and Thread หรือไม่?

คำตอบ: Swagelok Thailand มีบริการ Swagelok Certified Training ซึ่งเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานกับระบบแรงดันสูง

 

เนื้อหาการอบรมครอบคลุม:

• ขั้นตอนการทำ Coning และ Threading ที่ถูกต้อง
• วิธีการประกอบและการตรวจสอบการติดตั้ง

• แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับระบบของไหลแรงดันสูง

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรด้านซ่อมบำรุง ที่ทำงานกับระบบแรงดันสูง และต้องการพัฒนาทักษะการติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบ.