ข้อต่อแบบใช้โอริง (O-ring) ในการซีล
เป็นข้อต่อที่ใช้หลักการซีลเช่นเดียวกันกับข้อต่อชนิด VCR แต่เปลี่ยนจากการใช้ปะเก็นโลหะ (Metal Gasket) ในการซีล มาใช้เป็นโอริง ( O-ring) ในการซีลแทน ซึ่งการใช้ O-ring ซีล จะมีสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ปะเก็นโลหะ (Metal Gasket) อยู่ 2 เรื่อง คือ
ข้อจำกัดเรื่องการทนต่ออุณหภูมิ:
เนื่องจากโอริงจะมีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิได้ไม่สูงเท่าปะเก็นแบบโลหะ (Metal Gasket) ดังนั้นในการเลือกใช้โอริง (O-ring) จึงมีข้อจำกัดเรื่องการทนอุณหภูมิ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของโอริงที่เลือกใช้ โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตโอริง (O-ring) จะมีให้เลือกใช้หลายหลายชนิดตามแต่แอพพลิเคชั่น เช่น Fluorocarbon FKM หรือเลือกใช้ชนิด PTFE
ข้อดีในการใช้ข้อต่อชนิดโอริง (O-ring) ซีล คือ สามารถถอดเปลี่ยนและใช้ซ้ำได้ ไม่เหมือนการใช้ปะเก็นโลหะที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว การใช้ข้อต่อชนิด VCO จึงมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำกว่าการใช้ข้อต่อแบบ VCR
รุ่นของข้อต่อแบบใช้โอริง (O-Ring Face Seal)
1) Swagelok VCO
ข้อต่อแบบ O-ring face seal ที่ออกแบบมาเพื่อการประกอบที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับระบบท่อ ท่อสแตนเลส และระบบเชื่อม
Features:
2) Swagelok Ultra-Torr
ข้อต่อสำหรับระบบสุญญากาศ ที่ใช้ O-ring ในการซีล เหมาะกับงาน Vacuum และระบบที่ต้องการความสะอาดสูง
เหมาะสำหรับงานห้องปฏิบัติการ ระบบวิจัย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Vacuum
หากต้องการคำแนะนำในการเลือกใช้ข้อต่อชนิดโอริงซีล VCO หรือ Ultra-Torr สามารถติดต่อหาทีมงาน Swagelok Thailand เพื่อช่วยให้คำแนะนำได้ที่นี่
ข้อต่อชนิดซิลด้วยโอริงของสเวจล็อค
ข้อต่อสเวจล็อครุ่น VCO®
ข้อต่อสเวจล็อครุ่น VCO เป็นข้อต่อที่ใช้โอริง ( O-ring) ในการซีล ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง หรือใช้งานที่แรงดันสูญญากาศ
ข้อต่อสเวจล็อครุ่น Ultra-Torr
ข้อต่อสเวจล็อครุ่น Ultra-Torr เป็นข้อต่อที่มีประสิทธิภาพในการซีลที่สูง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่แรงดันสูญญากาศ
ทางเลือกการซีลด้วย VCO และ Ultra-Torr
การเลือกข้อต่อสำหรับระบบของไหลหรือระบบสุญญากาศ ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่แรงดันหรือขนาดท่อเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการบำรุงรักษา ความสามารถในการถอดประกอบ และต้นทุนการใช้งานระยะยาวด้วย
Swagelok VCO เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการติดตั้ง ใช้งานในพื้นที่จำกัด และต้องการความสามารถในการถอดประกอบได้หลายครั้ง โดยยังคงความมั่นใจในประสิทธิภาพการซีล ตั้งแต่แรงดันสูงจนถึงสุญญากาศ
ขณะที่ Swagelok Ultra-Torr ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสุญญากาศโดยเฉพาะ ตอบโจทย์งานห้องปฏิบัติการ งานวิจัย และกระบวนการที่ต้องการความสะอาดสูง พร้อมความง่ายในการประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
ทั้งสองโซลูชันใช้ O-ring เป็นหัวใจของการซีล ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนและใช้งานซ้ำได้ ลดอัตราการสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับระบบซีลแบบปะเก็นโลหะ อย่างไรก็ตาม การเลือกวัสดุ O-ring ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิ สารเคมี และสภาพการใช้งานจริง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระยะยาว
การเลือก VCO หรือ Ultra-Torr จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของ “การซีล” แต่คือการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลด Downtime และสนับสนุนความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อต่อชนิด VCO (VCO Fitting)
1. ถ้าจะเปลี่ยน O-Ring เป็น Perfluorocarbon ใน VCO ควรใช้ Part Number แบบใด?
คำตอบ: เติม Suffix -KZ เพราะ Perfluorocarbon ก็คือ Kalrez
2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชนิดของวัสดุที่ใช้ทำโอริงที่เราเลือกใช้ เหมาะสมกับงานของเราหรือไม่?
คำตอบ: เราสามารถตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุกับของไหล (Material Compatibility) ได้จาก https://www.coleparmer.com/chemical-resistance