บอลวาล์ว (Ball Valve) และวาล์วแบบหมุนควอเตอร์ (Quarter-Turn Valve) จาก Swagelok®
บอลวาล์ว (Ball Valve) และวาล์วแบบหมุนควอเตอร์ (Quarter-Turn Valve) จาก Swagelok® ให้การปิดเปิดของไหลอย่างแน่นหนา มีความทนทานสูง เหมาะสำหรับระบบท่อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ น้ำมัน ก๊าซ และโรงงานทั่วไป
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บอลวาล์ว Swagelok®
✔ ควบคุมการปิดเปิดแน่น ปลอดภัยสูง
ออกแบบเพื่อการควบคุมการปิดเปิดที่แม่นยำ ลดความเสี่ยงการรั่วซึม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงและต้องการควบคุมการปล่อยไอระเหย (Fugitive Emission)
✔ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วของ Swagelok® ประกอบด้วย:
ทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือในงานอุตสาหกรรม
✔ วัสดุและขนาดที่ครอบคลุม
มีให้เลือกทั้งสเตนเลส 316, วัสดุอัลลอยพิเศษ, ทองเหลือง, PFA และอื่น ๆ รองรับตั้งแต่งานระบบเครื่องมือวัดขนาดเล็กไปจนถึงงานกระบวนการผลิตขนาดใหญ่
✔ รองรับระบบอัตโนมัติ (Actuated Valve Options)
สามารถเลือกแบบมือหมุน หรือติดตั้ง Pneumatic และ Electric Actuator รวมถึงชุดอุปกรณ์ Automation สำหรับการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ
การใช้งานทั่วไป (Typical Applications)
บอลวาล์ว Swagelok® นิยมใช้ในงาน:
• การแยกของไหลในระบบแรงดันสูง
• งานสารเคมีและของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
• ระบบก๊าซและงาน Instrumentation
• ระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Shutdown)
• ระบบ Double-Block and Bleed
ด้วยการออกแบบบอลวาล์วที่แข็งแรงและทนทาน รองรับทั้งการควบคุมแบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
บอลวาล์วรุ่นต่าง ๆ ของสเวจล็อค Swagelok®
บอลวาล์วรุ่น 40G และ 40 ซีรีส์
บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด เหมาะสำรหับงานเปิด-ปิด (On-Off) ในระบบของที่มีแรงดันไม่เกิน 3000 psig
มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง (2-Way) และ 3 ทาง (3-Way) พร้อมตัวเลือกข้อต่อทั้งแบบ Tube Fitting, เกลียว NPT และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
บอลวาล์วรุ่น 83 และ H83 ซีรีส์
บอลวาล์วที่ออกแบบเพื่อให้อัตราการไหลสูง (Max-Flow) ใช้แรงบิดต่ำ (Low Torque) ช่วยให้เปิด-ปิดได้ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง รองรับแรงดันสูงสุดถึง 10,000 psig ผ่านการรับรองการปล่อยมลพิษต่ำตามมาตรฐาน API 641 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยในและควบคุมสิ่งแวดล้อม
บอลวาล์วรุ่น AFS ซีรีส์
บอลวาล์วสเตนเลสเคลือบ PTFE สำหรับงานแรงดันสูงและอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบไฮโดรเจน (Hydrogen) และ CNG ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานสูงรองรับการติดตั้งแอคชูเอเตอร์นิวเมติกตามมาตรฐาน ISO 5211 สำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ
บอลวาล์วรุ่น CTB ซีรีส์สำหรับงานแรงดันปานกลาง
บอลวาล์วรุ่น CTB กับการเชื่อมต่อแบบ Cone and Thread สำหรับแรงดันปานกลาง รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง พร้อมตัวเลือกการติดตั้งและการใช้งานร่วมกับแอคชูเอเตอร์
บอลวาล์วรุ่น FKB ซีรีส์ สำหรับแรงดันปานกลาง
บอลวาล์วแบบสำหรับงานแรงดันปานกลาง พร้อมปลายต่อแบบ Swagelok FK Medium-Pressure Tube Fitting รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig รองรับทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง พร้อมตัวเลือกแอคชูเอเตอร์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ
บอลวาล์วรุ่น GB ซีรีส์
บอลวาล์วรุ่น GB มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 3/8 ถึง 1 นิ้ว รองรับอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ –40°C ถึง 121°C และแรงดันตั้งแต่ 4035 psig ถึง 6000 psig ผลิตจากสเตนเลส 316/316L และวัสดุอัลลอยพิเศษ เพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน
บอลวาล์วรุ่น IPT สำหรับงานแรงดันปานกลาง
บอลวาล์วรุ่น IPT สำหรับการแยกของไหลที่ออกแบบเพื่อให้การปิดกั้นแบบ Double Positive Isolation พร้อมระบบระบาย (Venting) เพิ่มความปลอดภัยในระบบของไหลมีให้เลือกทั้งวัสดุสเตนเลส 316 และซูเปอร์ดูเพล็กซ์อัลลอย รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig (1378 bar) พร้อมตัวเลือกปลายต่อที่หลากหลายตามความต้องการ
บอลวาล์วรุ่น SK ซีรี่ส์
บอลวาล์วแบบหมุน 1/4 รอบ (Quarter-Turn) ออกแบบสำหรับงานแยกของไหลและควบคุมการไหลทั่วไปในระบบที่มีแรงดันสูงสุดถึง 6,000 psig มีตัวเลือกขนาดและรูปแบบปลายต่อที่หลากหลาย
อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงรักษาวาล์ว
มั่นใจในประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยอะไหล่และอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาบอลวาล์วและวาล์วแบบหมุน 1/4 รอบ เพื่อประสิทธิภาพของระบบของไหลในระยะยาว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบอลวาล์ว (Ball Valves, Stainless Steel Ball Valves)
1. บอลวาล์วสามารถใช้เป็นวาล์วสำหรับหลี่หรือปรับอัตราการไหลได้หรือไม่?
คำตอบ: บอลวาล์วออกแบบมาเพื่อการควบคุมการเปิด-ปิด (On-Off Valves) เป็นหลัก นั่นหมายถึง เวลาใช้งานบอลวาล์วที่ถูกต้องควรเปิดสุด และปิดสุด ไม่ควรเปิดครึ่ง ๆ กลาง ๆ เนื่องจากจะส่งผลทำให้วาล์วเกิดการเสียหายได้ง่ายและไวขึ้น มีอายุการใช้งานที่ต่ำลง
ดังนั้น หากฟังก์ชั่นการใช้งานในระบบ คือการเปิด-ปิด เป็นหลัก คุณสามารถเลือกใช้บอลวาล์วได้ แต่หากคุณต้องการควบคุมแรงดัน (Pressure) หรืออัตราการไหล (Flow) ควรเลือกใช้วาล์วชนิดอื่นแทน เช่น วาล์วหัวเข็ม (Needle Valves) เป็นต้น
2 การเลือกรุ่นของบอลวาล์วที่เหมาะสมกับงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?
คำตอบ: การเลือกบอลวาล์วที่เหมาะสมควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
พิจารณาว่าวาล์วถูกใช้สำหรับ การเปิด-ปิด (On/Off), การสลับทิศทางการไหล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ
เลือกชนิดของปลายต่อให้เหมาะสมกับระบบท่อ เช่น Tube Fittings, NPT, BSP หรือแบบเชื่อม
· วิธีการควบคุมวาล์ว (Operation Method)
พิจารณาว่าจะใช้งานแบบ มือหมุน (Manual) หรือใช้งานร่วมกับ Pneumatic หรือ Electric Actuator
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก บอลวาล์วที่เหมาะสมสำหรับระบบของคุณ อย่างไร หรือ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ การคำนวณค่า Cv และการเลือกขนาดวาล์ว (Valve Sizing) ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้การสนับสนุน
บริการประกอบ Actuated Ball Valve
นอกจากที่สเวจล็อค ไทยแลนด์ จะจัดจำหน่ายบอลวาล์วประสิทธิภาพสูงแล้ว เรายังให้บริการในการประกอบบอลวาล์วพร้อมแอคชูเอเตอร์ (Actuated Ball Valve) ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละงาน รองรับการติดตั้งทั้งแบบนิวเมติกและไฟฟ้า พร้อมทดสอบการทำงานและประกอบครบชุด เพื่อให้มั่นใจในการทำงานและความปลอดภัย การประกอบทั้งหมดดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Swagelok เพื่องานประกอบคุณภาพที่สม่ำเสมอ ลดเวลาในการติดตั้งหน้างาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการประกอบของ Swagelok ได้ที่ Swagelok Thailand พร้อมรับคำปรึกษาทางเทคนิคจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ