ฟิลเตอร์ (Filter)
ฟิลเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบระบบของไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีเดียหรือของไหลในระบบอาจมีสิ่งเจือปน (Contaminant) ไม่ว่าจะเป็นตะกอน ฝุ่นผง (Particle), น้ำหรือน้ำมัน (Aerosol or Droplet) ซึ่งอาจส่งผลเสียหายกับอุปกรณ์ภายในระบบ ไม่ว่าจะเป็นวาล์ว เรคกูเรเตอร์หรือเครื่องอนาไลเซอร์ (Analyzer) ได้
โดยฟิลเตอร์มีให้เลือก 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1. Coalescing Filter เป็นฟิลเตอร์ที่นอกจากจะกรองสิ่งเจือปนได้แล้ว ยังมีความสามารถในการดักจับน้ำและน้ำมันได้
2. Particulate Filter เป็นฟิลเตอร์สำหรับการกรองอนุภาคของสิ่งเจือปน เช่น ฝุ่น ผง เศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ แต่ไม่สามารถทำให้มีเดียมีความแห้งได้เหมือน Coalescing Filter
3. Ultrahigh-Purity Gas Filter เป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองอนุภาคในงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงมาก ๆ ระดับ 99.9999999% ที่ 0.03 ไมครอน เช่นงานในระบบอนาไลเซอร์หรืองานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ฟิลเตอร์รุ่นต่าง ๆ จากสเวจล็อค
Coalescing Filter
ฟิลเตอร์ชนิด Coalescing เป็นฟิลเตอร์สำหรับกำจัดละอองของเหลว น้ำ และน้ำมัน เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive)
Particulate Filters
ฟิลเตอร์ชนิด Particulate ช่วยในการกรองอนุภาคสิ่งสกปรกต่าง ๆ มาพร้อมไส้กรองแบบเปลี่ยนได้ (บางรุ่น) เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย
Ultrahigh-Purity Gas Filters
ฟิลเตอร์ชนิด Ultra High Purity ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง เพื่อป้องกันความเสียหายกับระบบของคุณได้อย่างดี
ไส้กรองและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
มั่นใจในประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของฟิลเตอร์หรือตัวกรองของคุณ ด้วยอะไหล่และอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยความแม่นยำ
นอกจากชนิดของฟิลเตอร์ทั้งชนิด Coalescing และ Particulate แล้ว สเวจล็อค ยังได้ออกแบบฟิลเตอร์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งและใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
Weld Inline Filter เป็นฟิลเตอร์ขนาดเล็กที่มีการเชื่อมที่บริเวณบอดี้ของตัวฟิลเตอร์ ทำให้เป็นฟิลเตอร์ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่แคบ
Tee Type Filter เป็นฟิลเตอร์รูปตัวที (T) ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเปลี่ยนฟิลเตอร์ เพียงหมุนฝาปิดด้านล่างก็สามารถถอดเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดตัวบอดี้ออกจากระบบ
Inline Filter เป็นฟิลเตอร์รูปแบบตรง ข้อดีของฟิลเตอร์ดีไซน์นี้คือส่งผลกระทบต่ออัตราการไหล (Flow) ต่ำกว่าแบบ Tee Type แต่เวลาที่ต้องการบำรุงรักษา เช่น เปลี่ยนไส้กรอง จำเป็นต้องถอดตัวบอดี้ออกมาจากระบบ
หากคุณไม่มั่นใจในการเลือกรุ่นของฟิลเตอร์สำหรับใช้ในระบบ ทีมวิศวกรเทคนิคของ สเวจล็อค ไทยแลนด์ เราพร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ติดต่อหาเราได้ที่นี่