ข้อต่อแบบตาไก่ (Ferrule Tube Fitting)
ข้อต่อสแตนเลสแบบตาไก่ของ Swagelok เป็นแบบ Double Ferrule Fitting ประกอบด้วยตาไก่ 2 ชิ้น โดยตาไก่แต่ละตัวจะทำหน้าที่ต่างกัน ดังนี้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้งานข้อต่อสแตนเลสแบบตาไก่ คือการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยการขันข้อต่อให้ครบรอบตามมาตรฐาน เมื่อขันข้อต่อครบตามรอบตามที่กำหนด จะเกิดการซีลตามระบบ Mechanical Seal ทำให้การซีลมีความแน่นหนา มีความปลอดภัยสูง และป้องกันท่อหลุดจากข้อต่อได้
ข้อต่อแบบตาไก่เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ข้อต่อสแตนเลสแบบตาไก่ เหมาะสำหรับใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ข้อต่อสแตนเลสแบบใช้ตาไก่ มีให้เลือกใช้หลากหลายรุ่น
หากคุณไม่แน่ใจในการเลือกใช้ข้อต่อสแตนเลสรุ่นต่าง ๆ สามารถติดต่อหาทีมงาน Swagelok Thailand เพื่อขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาในการเลือกใช้ข้อต่อสแตนเลสได้ที่นี่
ข้อต่อหรือฟิตติ้งสเวจล็อค
ข้อต่อแบบตาไก่สองชิ้นของสเวจล็อค ออกแบบมาซีลแน่นสนิท ยึดจับท่อได้อย่างดี และทนต่อการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการรั่วได้อย่างดีเยี่ยม
ข้อต่อรุ่น AbT สำหรับงานก๊าซรถยนต์
ข้อต่อแบบ AbT หรือ Assembly-by-Torque เป็นข้อต่อที่ออกแบบมาสำหรับใช้ติดตั้งในรถยนต์ที่ใช้ระบบก๊าซ เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ข้อต่อแบบไดอิเล็คทริค
ข้อต่อชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมของประจุ หรือใช้เป็นตัวกลางกรณีที่ต้องติดตั้งแบบใช้วัสดุแบบผสมผสาน เพื่อป้องกันการถ่ายโอนประจุระหว่างกัน
แฟรงค์อแดปเตอร์
แฟรงค์ อแดปเตอร์ เป็นข้อต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อจากไลน์ไปป์ (Piping) มาที่ไลน์ทิ้วป์ (Tubing) หรืออินสตรูเม้นต์เป็นหลัก
ข้อต่อรุ่น FK Series สำหรับงานแรงดันปานกลาง
ข้อต่อรุ่น FK Series เป็นข้อต่อที่สเวจล็อคออกแบบมาให้ใช้กับงานที่มีแรงดันไม่เกิน 20,000 psig ให้การติดตั้งง่าย รวดเร็ว และป้องกันการรั่วได้เป็นอย่างดี
คำถามที่พบบ่อย Swagelok Tube Fitting Installation
สำหรับข้อต่อแบบตาไก่ (Swagelok Double Ferrule Fitting)
1) คำถาม: การติดตั้งข้อต่อที่ถูกต้อง ทำอย่างไร (Swagelok Tube Fitting Installation)
อย่างแรกต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าข้อมูลการติดตั้งของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน เพราะการออกแบบของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน สำหรับ Swagelok การติดตั้งที่ถูกต้อง เริ่มจาก
Step 1 เริ่มต้นจากการเตรียมท่อ การเตรียมท่อที่ถูกต้องคือเมื่อตัดท่อเสร็จ ให้ทำการลบคมท่อ เพื่อให้สามารถสอดท่อได้แนบสนิทกับข้อต่อ และไม่มีเศษท่อตกค้างไปทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในระบบ
Step 2 สอดท่อให้ชนบ่า โดยสามารถใช้ Depth Gauge เป็นตัวช่วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบการติดตั้ง (Inspection) งานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกำกับให้ผู้ติดตั้งทุกคนสามารถปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน
Step 3 ขันข้อต่อให้ครบตามรอบ โดยขึ้นกับชนิดและขนาดของข้อต่อ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแสดงข้อต่อชนิดต่าง ๆ พร้อมวิธีการติดตั้ง ที่นี่
Step 4 ตรวจสอบการติดตั้ง (Inspection) โดยใช้ Gap Inspection Guage เนื่องจากหลักการในการยึดจับท่อของข้อต่อใช้หลักการแมคคานิคอลในการซีล ดังนั้น หากทำการขันข้อต่อครบตามรอบที่กำหนด Gap Inspection Gauge จะไม่สามารถสอดเข้าได้
หากท่านสนใจเรียนรู้หรือต้องการจัดหาคอร์สฝึกอบรมสำหรับทีมงาน หรือสำหรับทีมผู้รับเหมาที่เข้าหน้างาน สามารถดูรายละเอียดคอร์สต่าง ๆ ได้ที่นี่
2) คำถาม: เราสามารถใช้วัสดุที่ต่างกันระหว่างข้อต่อ (ฟิตติ้ง) กับท่อ (Stainless Steel Tubing) ได้หรือไม่ เช่น ใช้ข้อต่อที่ทำจากวัสดุ 316/316L ร่วมกับท่อที่ทำจาก 6-Mo เป็นต้น
คำตอบ: เป็นไปได้ แต่ให้ทำการเช็คข้อมูลการผสมวัสดุ (Mix material) จากเอกสาร Engineering Combination ก่อน เนื่องจากทาง Swagelok ได้ทำการทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว