บริการเช่าเครื่องมือสำหรับใช้ในงานติดตั้ง
สเวจล็อค ไทยแลนด์ ให้บริการเช่าเครื่องมือแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อช่วยให้คุณมีเครื่องมือพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ไม่ว่างานติดตั้งของคุณจะเป็นงานตัด ดัด ติดตั้งข้อต่อ หรือเชื่อมแบบ Orbital Welding เรามีเครื่องมือครบครัน พร้อมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา
ลิสต์รายการเครื่องมือที่มีให้บริการเช่า:
1. เครื่องตัดท่อ (Tube Cutting Tool)
เครื่องตัดท่อรุ่น TC72 ซีรีส์ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ทุ่นแรงในการตัดท่อ ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับท่อสแตนเลสขนาดต่าง ๆ ดังนี้
: สามารถใช้ตัดท่อขนาด OD 1/4 to 4 1/2 นิ้ว (6 to 120 มิลลิเมตร) : ความหนาท่อสูงสุดที่สามารถใช้กับเครื่องได้ 0.118 นิ้ว (3 มิลลิเมตร) : ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถนำไปใช้ที่หน้างานได้ |
2. เครื่องลบคมท่อ (Tube Deburring Tool)
เครื่องลบคมรุ่น TF 24 – ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ลบคมท่อหลังทำการตัด เพื่อให้ผิวบริเวณปลายท่อมีความเรียบ ก่อนนำไปติดตั้งเข้ากับข้อต่อ
: สามารถใช้งานได้กับท่อสแตนเลส 316 316 สแตนเลส 316, ท่อไททาเนียม, ท่อคาร์บอนสตีล และท่อนิกเกิล อัลลอยด์ ที่มีขนาด OD 1/8 ถึง 1 1/2 นิ้ว (3 to 38 มิลลิเมตร) |
3. ที่ดัดท่อ (Tube Bender)
ที่ดัดท่อของสเวจล็อค มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบดัดด้วยมือ มีทั้งรุ่นที่ใช้ดัดท่อในหน่วยนิ้ว และรุ่นที่ใช้ดัดท่อในหน่วยมิลลิเมตร ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และช่วยทดแรงในการดัด
|
4. เครื่องขันข้อต่อด้วยระบบไฮดรอลิค (Multi-head Hydraulic Swaging Unit, MHSU)
เครื่องขันข้อต่อด้วยระบบไฮดรอลิค มีให้เลือกใช้กับข้อต่อขนาดต่าง ๆ ดังนี้: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 และ 2 นิ้ว
เครื่องขันข้อต่อด้วยระบบไฮดรอลิค เป็นเครื่องทุ่นแรงในการขันข้อต่อ เพื่อทำให้การติดตั้งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจว่าทีมงานจะสามารถขันข้อต่อได้ครบรอบตามมาตรฐาน โดยเฉพาะในงานติดตั้งข้อต่อที่มีขนาดมากกว่า 1/1/4 นิ้ว ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงในการขันมากกว่าการติดตั้งข้อต่อขนาดเล็ก |
5. เครื่องเชื่อมแบบ Orbital Weld รุ่น M200
เครื่องเชี่อมรุ่น M200 เป็นเครื่องเชื่อมที่ Swagelok ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ด้วยการสั่งงานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ง่ายต่อการตั้งค่า ทำให้งานเชื่อมที่ออกมา ได้มาตรฐาน สามารถทำซ้ำได้ นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วไปใช้ที่หน้างานได้ อีกทั้งยังมีหัวเชื่อมให้เลือกหลายหลายขนาดตั้งแต่ 1/8 จนถึง 4 นิ้ว
|
ให้การติดตั้งงานโปรเจคของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตามแผน สามารถควบคุมต้นทุนได้ง่าย ๆ
ด้วยบริการเครื่องมือสำหรับเช่าจากเรา…สเวจล็อค ไทยแลนด์ สนใจข้อรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการ ติดต่อหาเรา…
เวิร์คชอปสำหรับเสริมสร้างทักษะในการติดตั้งสำหรับงานโปรเจค
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งงานของคุณ ด้วยคอร์สฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการติดตั้งและดัดท่อ จากทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ กับคอร์สฝึกอบรมการติดตั้งและดัดท่อจากสเวจล็อค คอร์สฝึกอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบไลน์ท่อ และการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบอินสตรูเม้นและโพรเซส
สอนเทคนิคในการดัดท่อ
เราจะสอนเทคนิคในการคำนวณ รวมถึงค่าต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการเดินไลน์ท่อ และดัดท่อ เพื่อลดปัญหา Rework รวมถึงลดความเสี่ยงในการตัดหรือดัดท่อผิด เพื่อช่วยควบคุมต้นทุน (Cost) ในการติดตั้ง
คอร์สฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในงานติดตั้ง Small Bore Tube (SBT)
สเวจล็อค เราจะช่วยเสริมทักษะในการติดตั้งข้อต่อ และดัดท่อให้กับทีมงานของคุณ โดยเราให้ความสำคัญตั้งแต่การตัดท่อ การเตรียมท่อที่ถูกต้องก่อนติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณจะติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สอนการใช้งานเครื่องมือทุ่นแรง
เราจะสอนให้ทีมงานของคุณมีความคุ้นชินกับการตั้งค่าและใช้งานเครื่องมือ เพื่อให้มั่นใจว่า ทีมงานของคุณจะสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้งานติดตั้งสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น