alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

คอร์สฝึกอบรมการออกแบบระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System Training)

คอร์สฝึกอบรมการออกแบบระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System Training)

คอร์สที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอนาไลน์เซอร์ และระบบเก็บตัวอย่างระดับโลกอย่าง Mr. Tony Waters

 

มาร่วมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการคำนวณที่จำเป็นในการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง (Sampling System) เพื่อนำตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของระบบ (Representative Sample) เข้าสู่เครื่องวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้จริง กับคอร์สฝึกอบรมภาคปฏิบัติจาก สเวจล็อค

 

หากคุณเป็นวิศวกรออกแบบ เป็นผู้ให้บริการติดตั้งอนาไลเซอร์ หรือเป็นผู้ใช้งาน หรือต้องบำรุงรักษาระบบการเก็บตัวอย่าง (Sampling System) คุณจะทราบดีว่าข้อมูลวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมีความสำคัญเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความไม่แม่นยำในการตรวจวิเคราะห์มักไม่ได้เกิดจากเครื่องวิเคราะห์ (Analyzer) แต่มักเกิดจากการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง

 

Process Analyzer Sampling System (PASS) เป็นคอร์สฝึกอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Sampling System ได้

 

  

 โดยคอร์สของเราออกแบบหลักสูตร และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ Sampling System ในระบบอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 คอร์ส ดังนี้

 

1. คอร์สการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่างขั้นพื้นฐาน (PASS-Basic)

ระยะเวลา: 5 วัน (8.30-17.30)

คอร์ส PASS Basic ออกแบบมาสำหรับวิศวกรระบบ (Analyzer Engineer) วิศวกรออกแบบระบบ (Design Engineer) วิศวกรเครื่องมือวัด นักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ที่อาจไม่มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System) เพื่อที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจและสามารถออกแบบระบบ Sampling System หรือตรวจสอบดีไซน์ของระบบเก็บตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:

– เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบ Sampling System เพื่อการออกแบบระบบที่เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาด

– เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบ หรือปรับกรุงระบบ Sampling System เพื่อให้สามารถเก็บตัวอย่างที่มีความเหมาะสม และสามารถเป็นตัวแทนของระบบ (Representative Sample) อีกทั้งมี Time Delay ที่ต่ำ


2. คอร์สการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง ระบบย่อยต่าง ๆ ใน Sampling System (PASS-Subsystem)

ระยะเวลา: 5 วัน

คอร์ส PASS Subsystem ออกแบบมาสำหรับวิศวกร วิศวกรออกแบบระบบ วิศวกรเครื่องมือวัด และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System) อยู่เดิม และต้องการเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับ Subsystem ต่าง ๆ ในระบบเก็บตัวอย่าง เพื่อเรียนรู้ข้อจำกัด และเทคนิคในการนำ Subsystem ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ดียิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์:

– เรียนรู้เกี่ยวกับ Subsystem ต่าง ๆ ในระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System) เพื่อให้เข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของแต่ละ Subsystem

– ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานของแต่ละ Subsystem เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในระบบเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและตรงจุด 

**ข้อกำหนด: ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกอบรมคอร์ส PASS - Basic และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณค่าต่าง ๆ ในการออกแบบระบบเก็บตัวอย่างมาเป็นที่เรียบร้อย จึงจะสามารถเรียนคอร์ส PASS – Subsystem ได้


3. คอร์สการแก้ปัญหาและการบำรุงรักษาระบบเก็บตัวอย่าง (SSM)

ระยะเวลา: 2 วัน

คอร์ส Sampling System Problem Solving and Maintenance หรือ SSM เป็นคอร์สที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้งานระบบเก็บตัวอย่าง วิศวกรวิเคราะห์ระบบ รวมไปถึงวิศวกรบำรุงรักษา ที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อใช้งานระบบ Sampling System รวมถึงวิธีการในการบำรุงรักษาระบบ

 

วัตถุประสงค์:

– เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการออกแบบระบบเก็บตัวอย่างที่ทำให้เกิดความล่าช้า (Time Delay) ในการส่งตัวอย่างเข้าสู่อนาไลเซอร์และตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทน (Representative Sample) ของระบบ

– เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตามหลักทางวิศวกรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาระบบการเก็บตัวอย่าง เพื่อการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

– เรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาระบบการเก็บตัวอย่างให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

– เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อใช้งานระบบเก็บตัอย่าง รวมถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบ


ทีมงานผู้สอน:

ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบ และติดตั้งระบบ Sampling System จากทั่วโลก:

                

 

Tony Waters, ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม:

คอร์ส Process Analyzer Sampling System, PASS เป็นคอร์สที่ออกแบบโดย Tony Waters ผู้มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง (Sampling System) และเครื่องวิเคราะห์ และได้ใช้ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานมาใช้ในออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

   

วิศวกรสนามของสเวจล็อค (Swagelok Field Engineer) ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญระบบ Sampling System: วิศวกรสนามของสเวจล็อค (Swagelok Field Engineer) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่หลากหลายประเทศทั่วโลก และได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Mr. Tony Waters เพื่อให้เป็นผู้ร่วมฝึกอบรม ในหลักสูตรการออกแบบระบบการเก็บตัวอย่าง (Sampling System)

โดยทีมวิศวกรภาคสนามเหล่านี้ใช้ประสบการณ์ในการทำงานกับลูกค้าในการแก้ปัญหาระบบ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Process Analyzer Sampling System, PASS และ Sampling System Maintenance, SSM

 

หนังสือ Industrial Sampling System Textbook – เป็นหนังสือเรียนหลักสำหรับใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบระบบ Sampling System (เฉพาะ PASS –Basic) ของสเวจล็อค โดยเป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ โดย Textbook เล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่วิศวกรรวมถึงช่างเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ Sampling System ทั่วโลก ใช้กันอย่างแพร่หลาย