เกจวัดแรงดัน เกจวัดอุณหภูมิ และเครื่องมือวัดอัตราการไหล
อุปกรณ์ตรวจวัด (Measuring Devices) ของสเวจล็อคมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่เกจวัดแรงดัน (เพรชเชอร์เกจ, Pressure Gauge) เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauge) และอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหล (Flowmeter) รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งสัญญาณ (Transducer) เพื่อการตรวจวัดและควบคุมระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกรุ่นและดูรายละเอียดของอุปกรณ์ตรวจวัดของสเวจล็อคได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
เกจวัดแรงดัน, อุณหภูมิและอุปกรณ์วัดอัตราการไหลจากสเวจล็อค
อุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flowmeter)
เครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flowmeter) ซึ่งออกแบบมาให้มีความแม่นยำในการตรวจวัดการไหล อีกทั้งยังมีความคงทนแม้ใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน
เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)
เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น หลายขนาดหน้าปัด และหลายช่วงการตรวจวัด (Measuring Range) นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้มีความคงทนและมีความแม่นยำในการตรวจวัด
ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Transducer)
ทรานสดิวเซอร์จากสเวจล็อค ตรวจวัดด้วยความแม่นยำ ด้วยขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้ติดตั้งง่าย ผลิตจากวัสดุสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน รองรับสัญญาณ Analog/Digital (4–20 mA, 0–5/10 VDC), มีหลายช่วงการวัดหลากหลาย พร้อม IP65/67
เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauges)
เกจวัดอุณหภูมิของสเวจล็อค ออกแบบมาให้อ่านค่าง่าย มีความคงทน และสามารถทำการคาริเบรทที่หน้างานได้ตามมาตรฐาน ASME B40.200
เทอร์โมเวลล์ (Thermowell)
เทอร์โมเวลล์สำหรับติดตั้งและป้องกันความเสียหาย รวมถึงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นกับเกจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauge) ที่ติดตั้งในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง โดยไม่ต้อง Shutdown ระบบ
Variable Area Flow Meter
Variable Area Flow Meter ชุดวัดอัตราการไหล ที่มีความแม่นยำ และมีความทนทานในการใช้งาน มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่นทั้งแบบกระบอกใส และแบบท่อ
ผลิตภัณฑ์สเวจล็อค เพื่องานโพรเซสคอนโทรล
หากคุณปฏิบัติงานในระบบโพรเซสคอนโทรล นอกจากสเวจล็อคจะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดแรงดัน (Pressure), อุณหภูมิ (Temperature) และอัตราการไหล (Flow) แล้ว สเวจล็อคยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งในโพรเซสไลน์ ไปจนกระทั่งถึงอินสตรูเมนต์ เช่น วาล์ว (Valves), ท่อสแตนเลส (Stainless Steel Tubing), แมนิโฟลด์ (Manifolds), ปลั๊ก (Plug) และแฟรงค์ (Flanges) เพื่อให้ระบบของคุณมีความแม่นยำในการตรวจวัด และได้ผลการตรวจวัดส่งไปยังระบบควบคุม สำหรับใช้ในการควบคุมโพรเซสได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วย
สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานโพรเซสคอนโทรลและอินสตรูเมนต์ สำหรับให้คำแนะนำและปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชั่น หากท่านไม่มั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อหาเราได้ที่นี่!
โพรเซส อินเตอร์เฟส วาล์ว (Process interface Valves)
เชื่อมต่อจากโพรเซสเข้าสู่อินสตรูเม้นต์หรือเครื่องมือวัดได้อย่างราบรื่น ด้วยสเวจล็อคโพรเซส อินเตอร์เฟสวาล์ว ซึ่งออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่มีจุดเสี่ยงในการเกิดการรั่ว
แมนิโฟล์ วาล์ว (Manifold Valves)
แมนิโฟลด์ของสเวจล็อค เป็นการออกแบบโดยรวมวาล์วหลายตัวเข้าในบอดี้เดียวกัน โดยมีการออกแบบให้มีดีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเลา และไม่มีจุดเสี่ยงในการเกิดการรั่วซึม เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา