ข้อต่อแบบ VCR® (Swagelok VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings)
ข้อต่อแบบ VCR® ของ Swagelok เป็นข้อต่อสแตนเลสที่ใช้ แผ่นโลหะ (Metal Gasket) ในการซีลรั่ว โดยเป็นการซีลแบบ โลหะต่อโลหะ (Metal-to-Metal Seal) ช่วยให้เกิดการซีลที่แน่นหนา มีความเสถียรสูง และทนอุณหภูมิได้ดีกว่าข้อต่อแบบตาไก่ (Ferrule Fitting) ข้อต่อชนิด VCR® ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานใน ระบบสูญญากาศ (Vacuum) และงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ปราศจากการปนเปื้อน เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมอาหารและยา และระบบก๊าซความบริสุทธิ์สูง
จุดเด่นสำคัญของ Swagelok VCR® Fitting คือการออกแบบแบบ Zero Clearance ซึ่งใช้ระยะการถอยในการติดตั้งน้อยมาก ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่จำกัด หรือระบบที่มี Layout ซับซ้อน โดยยังคงประสิทธิภาพการซีลรั่วในระดับสูง เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัย ความสะอาด และความน่าเชื่อถือในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องทราบเมื่อใช้งานข้อต่อแบบ VCR® คือ แผ่นโลหะหรือ Gasket เป็นอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use) เมื่อมีการติดตั้งครั้งแรก แผ่น Gasket จะเกิดการเปลี่ยนรูปเพื่อสร้างการซีล หากนำกลับมาใช้ซ้ำจะเพิ่มความเสี่ยงในการรั่วของระบบ ดังนั้น VCR® Fitting จึงเหมาะสำหรับระบบที่ไม่ต้องมีการถอดประกอบบ่อย และต้องการประสิทธิภาพการซีลสูงสุดตามมาตรฐานสากล
หากคุณกำลังมองหา ข้อต่อ VCR® หรือ Swagelok VCR Fitting ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบสูญญากาศ ระบบก๊าซความบริสุทธิ์สูง หรือกระบวนการผลิตที่ต้องการความปลอดภัยสูง ทีมงาน Swagelok Thailand พร้อมให้คำแนะนำด้านเทคนิค และช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
ติดต่อ Swagelok Thailand เพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
ข้อต่อชนิด VCR
ข้อต่อสเวจล็อครุ่น VCR®
ข้อต่อรุ่น VCR เป็นข้อต่อที่ใช้หลักการซีลแบบ Metal to Metal เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง เช่นในงานเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยา หรืองานเฉพาะทาง
เทคนิคในการติดตั้งข้อต่อ Swagelok® VCR® Fitting
ข้อต่อ Swagelok® VCR® เป็นข้อต่อแบบซีลหน้าโลหะพร้อมปะเก็นโลหะ (metal gasket face-seal) ที่ให้การซีลแบบโลหะต่อโลหะอย่างแน่นสนิท เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการมาตรฐาน Ultra-High-Purity ก่อนการประกอบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวซีลทั้งหมด ได้แก่ gland, body และหน้าสัมผัสของน็อต สะอาด ปราศจากรอยขีดข่วน ความเสียหาย หรือสิ่งปนเปื้อน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการซีล ติดตั้งปะเก็นหรือ Gasket ใหม่ระหว่างผิวซีลทั้งสองด้าน โดยปะเก็นเป็นแบบใช้ครั้งเดียวและห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันและขันด้วยมือจนแน่น (finger-tight) ก่อน จากนั้นใช้ประแจขันเพิ่มตามค่าการขันที่ระบุในคู่มือ Swagelok® โดยทั่วไปจะขันเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากตำแหน่งขันด้วยมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุของข้อต่อ ระหว่างการขันควรยึดจับท่อหรืออุปกรณ์ให้มั่นคงเพื่อป้องกันการหมุนหรือเกิดแรงเค้นกับระบบ หลังการติดตั้ง ควรทำการทดสอบการรั่ว (leak test) ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง เพื่อยืนยันความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบ