alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

เซฟตี้วาล์ว และรีลีฟวาล์ว แบรนด์ Swagelok ในประเทศไทย

เซฟตี้วาล์ว/รีลีฟวาล์ว

เซฟตี้วาล์วหรือรีลีฟวาล์วจากสเวจล็อค (Swagelok Safety/Relief Valves)

ปกป้องระบบท่อและระบบควบคุมแรงดันของคุณด้วยเซฟตี้วาล์วจากสเวจล็อค (Swagelok Safety Valves) ทั้งแบบ Relief Valve และ Proportional Relief Valve ที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันแรงดันเกิน (Overpressure Protection) อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เสถียรภาพของระบบ และยืดอายุการใช้งานในงานอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายทั่วประเทศไทย

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Swagelok ในประเทศไทย เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การเลือกวาล์วให้เหมาะสมกับการใช้งาน และบริการประกอบภายในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด


Swagelok Relief Valve คืออะไร?

รีลีฟวาล์ว (Relief Valve) คือ วาล์วที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์และระบบท่อจากแรงดันเกิน เมื่อแรงดันในระบบสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ วาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกิน และจะปิดกลับโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันลดลงสู่ระดับปกติ


คุณสมบัติเด่น

• ตั้งค่าแรงดันได้แม่นยำและทำซ้ำได้
• ปิดกลับได้สนิท ลดโอกาสการรั่วซึม
• มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เช่น 316 Stainless Steel และโลหะผสมพิเศษ
• ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับติดตั้งในแผง Instrumentation และ Skid
• ผ่านการทดสอบจากโรงงานเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ

 
 

ซีรีส์ต่าง ๆ ของเซฟตี้วาล์วจากสเวจล็อค

Bleed และ Purge Valves รุ่น BV และ P ซีรีส์

ติดตั้งง่ายด้วยวาล์วระบายแรงดันขนาดกะทัดรัด สำหรับอุปกรณ์ Instrumentation และงาน Purge ต่าง ๆ เช่น วาล์วระบายแบบแมนนวล (Manual Bleed), วาล์วระบายอากาศ (Vent) หรือวาล์วระบายน้ำ (Drain) ช่วยให้การถอดบำรุงรักษาและการระบายแรงดันในระบบเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

เซฟตี้/รีลีฟวาล์วรุ่น PRV ซีรีส์

รีลีฟวาล์วได้รับการรับรองตามมาตรฐาน PED 2014/68/EU Category IV และมีเครื่องหมาย CE ตามมาตรฐาน ISO 4126-1 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

เซฟตึ้/รีลีฟวาล์วรุ่น R3, R4, RL3, RL4 และ KVV ซีรีส์

รีลีฟวาล์วชนิด Proportional Relief Valve แรงดันสูงและแรงดันต่ำจาก Swagelok ออกแบบให้เปิดระบายแรงดันแบบค่อยเป็นค่อยไปตามระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้น ช่วยควบคุมแรงดันได้อย่างนุ่มนวลและลดแรงกระชากในระบบ เหมาะสำหรับใช้งานกับทั้งของเหลวและก๊าซ

เซฟตี้/รีลีฟวาล์วรุ่น RV ซีรีส์

มั่นใจในการป้องกันแรงดันเกินในระบบฟลูอิดของคุณ ด้วยวาล์วที่สามารถตั้งค่าแรงดันได้ทั้งแบบค่าคงที่หรือปรับตั้งได้ พร้อมล็อกนัตเพื่อช่วยคงค่าการตั้งแรงดันให้มีความเสถียรและลดโอกาสการคลาดเคลื่อนในการใช้งาน

อุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาเซฟตี้วาล์ว/รีลีฟวาล์ว

เลือกอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับ Relief Valve ได้อย่างครบครัน เช่น ชุดสปริง (Spring Kits), ชุดซีล (Seal Kits), ชุดด้ามจับ (Handle Kits), ชุดอินเสิร์ต (Insert Kits) และชุดพอพเพต (Poppet Kits) เพื่อช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของวาล์วในระบบของคุณ

ทำไมควรเลือกใช้เซฟตี้วาล์วจากสเวจล็อค?

• สเวจล็อคเป็นแบรนด์ระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ เรื่องมาตรฐานการผลิตเชิงวิศวกรรมที่เข้มงวด
• รองรับช่วงแรงดันกว้าง และมีรูปแบบการต่อ (
End Connection) ให้เลือกหลากหลาย
• ใช้งานร่วมกับ
Swagelok Tube Fittings และอุปกรณ์ Instrumentation ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
• มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาในประเทศไทย พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็ว
• มีบริการประกอบและทดสอบภายในประเทศ


เราพร้อมสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการ

• ให้คำปรึกษาการคำนวณและเลือกขนาดวาล์ว (Valve Sizing & Selection)
•
บริการสนับสนุนด้านเทคนิคหน้างาน (Onsite Technical Assistance)
•
คำแนะนำด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
•
โซลูชันระบบฟลูอิดแบบครบวงจร


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Relief Valve (Relief Valve FAQs)

1. Relief Valve คืออะไร?
คำตอบ: Relief Valve คืออุปกรณ์สำหรับติดตั้งเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและช่วงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของไหลของคุณ โดยเซฟตี้หรือรีลีฟวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเมื่อแรงดันถึงค่าที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์และระบบท่อจากแรงดันเกิน

 

2. รีลีฟวาล์ว (Relief Valve) ทำงานอย่างไร?
คำตอบ: เมื่อแรงดันในระบบสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ วาล์วจะเปิดเพื่อระบายของไหลออก จนแรงดันลดลงสู่ระดับที่ปลอดภัย จากนั้นวาล์วจะปิดกลับ (
Reseat)

 

3. Relief Valve แตกต่างจาก Safety Valve อย่างไร?

คำตอบ: Relief Valve: ใช้กับระบบของเหลว เปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปตามระดับแรงดันที่เกิน

Safety Valve: ใช้กับระบบก๊าซหรือไอระเหย โดยจะเปิดแบบรวดเร็วทันที (Snap Open)

 

4. Bleed Valve vs. Relief Valve – แตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: Bleed valve คือ วาล์วที่ทำงานแบบควบคุมด้วยมือ (Manual) ใช้สำหรับระบายแรงดันหรือของไหลที่ค้างอยู่ในระบบในปริมาณเล็กน้อย โดยมักใช้เพื่อความปลอดภัยก่อนการบำรุงรักษาหรือเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันตกค้างในระบบ

ในทางตรงกันข้าม Relief valve คือ อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยจะเปิดทันทีเมื่อแรงดันในระบบสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ (Set Pressure) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ ท่อ หรือระบบจากสภาวะแรงดันเกิน (Overpressure)


ติดต่อ Swagelok ประเทศไทย

หากคุณกำลังมองหาเซฟตี้วาล์ว/รีลีฟวาล์ว ในประเทศไทย หรือผู้จัดจำหน่าย Proportional Relief Valve

ทีมงานจาก Swagelok ประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบฟลูอิด ด้วยผลิตภัณฑ์แท้และบริการด้านวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ