การประกอบอุปกรณ์ด้วยแรงบิด (AbT)
การประกอบโดยใช้แรงบิดฟิตติ้ง AbT
การประกอบอุปกรณ์ต่อท่อแบบประกอบด้วยแรงบิด (AbT) เป็นวิธีการประกอบที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ การประกอบตามแรงบิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้การประกอบอุปกรณ์ต่อท่อมีความน่าเชื่อถือและทำซ้ำได้ ในพื้นที่แคบ อุปกรณ์ต่อท่อ AbT สามารถประกอบด้วยมือได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ สำหรับการใช้งานในพื้นที่เข้าถึงยากหรือพื้นที่จำกัด การอัดแรงดันก่อนการประกอบจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและเร่งการผลิตได้
อุปกรณ์ต่อท่อ AbT ของสเวจล็อค ใช้คุณสมบัติการหยุดเฉพาะที่เรียกว่าโซนไดนามิก (จดสิทธิบัตรแล้ว) ซึ่งผสานเข้ากับอุปกรณ์ต่อท่อสเวจล็อค ที่น่าเชื่อถือสูงและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การออกแบบในทุกขนาดจะควบคุมการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของน็อตในระหว่างการประกอบและถอดประกอบ
อุปกรณ์ต่อท่อ AbT มีคุณสมบัติโซนไดนามิกที่จดสิทธิบัตรแล้วบนน็อตซึ่งให้ความต้านทานตามกำหนดที่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระหว่างการดึงขึ้นของการติดตั้งอุปกรณ์ต่อท่อด้วยแรงบิด ชุดน็อตและปลอกหุ้มเฉพาะเหล่านี้สามารถประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ต่อท่อสเวจล็อค มาตรฐานเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่อท่อแบบประกอบด้วยแรงบิด
คุณสมบัติ
■ ประกอบโดยใช้แรงบิด
■ ขนาด: 1/4 นิ้ว, 3/8 นิ้ว, 1/2 นิ้ว, 6 มม., 8 มม., 10 มม. และ 12 มม.
■ ตรงตามข้อกำหนดของ NGV 3.1, ISO 15500 และ ECE R110
■ สำหรับใช้กับอุปกรณ์มาตรฐานและตัววาล์ว ตลอดจนตัวกั้นวาล์ว AbT (ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับตัวกั้นวาล์วมาตรฐาน)
■ การยืนยันด้วยสายตาเมื่อประกอบครั้งแรก
การออกแบบอุปกรณ์ต่อท่อ AbT ช่วยให้สามารถประกอบและประกอบใหม่ได้เหมือนอุปกรณ์ต่อท่อแบบดั้งเดิมโดยใช้ประแจแรงบิด
วัสดุท่อเศษส่วน: 316/316L SS หรือ 304/304L SS
|
Tube Size OD x Wall |
Initial Assembly Torque Allowable Range in.•lb (N•m) |
Reassembly Torque Allowable Rangein.•lb(N•m) |
|
1/4 x 0.035 in. |
150 ± 13 |
150 ± 13 (17 ± 1.5) |
|
3/8 x 0.049in. |
270 ± 14 (30.5 ± 1.5) |
350 ± 17.5 (39.5 ± 2) |
|
1/2 x 0.049 in. 1/2x 0.065 in. |
540 ± 27 (61 ± 3) |
700 ± 35 (79 ± 4) |
วัสดุท่อเมทริกซ์: 316/316L SS หรือ 304/304L SS
|
Tube Size OD x Wall |
Initial Assembly Torque Allowable Range in.•lb (N•m) |
Reassembly Torque Allowable Rangein.•lb(N•m) |
|
6 x 1 mm |
150 ± 13 |
150 ± 13 (17 ± 1.5) |
|
8mm x 1.0mm |
215 ± 11 (24 ± 1.25) |
280 ± 14 (31.5 ± 1.5) |
|
10mm x 1.0mm 10mm x 1.5mm |
360 ± 18 (40.5 ± 2) |
470 ± 23.5 (53 ± 2.5) |
|
12mm x 1.5mm |
660 ± 33 (74.5 ± 3.75) |
800 ± 40 (90.25 ± 4.5) |
การประกอบล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานเพื่อการติดตั้งขั้นสุดท้ายที่รวดเร็วและทำซ้ำได้
ปลอกหุ้มท่อที่รีดล่วงหน้าจะติดกับท่อก่อนการประกอบ ช่วยให้การติดตั้งท่อเป็นเรื่องง่าย หลังจากรีดล่วงหน้าแล้ว ข้อต่อ AbT จะประกอบได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือวัดแรงบิดที่มีอยู่ทั่วไป ช่วยให้ประกอบในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้น
เครื่องมือรีดขึ้นรูปล่วงหน้าขนาด 1/4 และ 6 มม.
เครื่องมือรีดขึ้นรูปล่วงหน้าขนาด 3/8, 1/2, 8 มม., 10 มม. และ 12 มม.
หน่วยรีดขึ้นรูปปริมาณมาก (HVSU) มีจำหน่ายสำหรับ AbT ทุกขนาด