alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

วิธีการเลือกท่อให้เหมาะสมกับงานของคุณ

วิธีเลือกท่อยางอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน?

ผู้เขียน: ธนานันท์ จารุวิจิตรนนท์ วิศวกรภาคสนามประจำภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวควบคุมแรงดันสูงพิเศษ บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด [สเวจล็อค ไทยแลนด์]

เลือกท่อที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ไม่เพียงแต่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อเท่านั้น แต่ยังช่วยลดระยะเวลาหยุดทำงานของโรงงานเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยสเวจล็อค เราแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเลือกท่อที่เหมาะสม

ขนาด 
กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (I.D.) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) พร้อมด้วยเส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการติดตั้งท่อเพื่อคำนวณความยาว

อุณหภูมิ
อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคืออุณหภูมิของวัตถุโดยรอบหรืออุณหภูมิแวดล้อม รวมถึงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด หากสูงหรือต่ำเกินไป คุณอาจต้องใช้ท่อเฉพาะสำหรับการใช้งานนี้

การใช้งาน
เงื่อนไขการใช้งาน สถานที่และวิธีใช้ต้องคำนึงถึงอัตราการไหลที่ต้องการด้วย ขนาดการเชื่อมต่อท่อ โครงสร้างของท่อแกน และการติดตั้งแบบมีเส้นทาง อาจส่งผลต่ออัตราการไหลทั้งหมด แล้วการเคลื่อนที่ล่ะ จะติดตั้งท่อในแอปพลิเคชันแบบไดนามิกหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม

สื่อ
หมายถึงสิ่งที่ถูกส่งผ่านท่อ (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)

แรงดัน
การทราบแรงดันของระบบของคุณ รวมถึงแรงดันการทำงานสูงสุด แรงดันกระชาก และสุญญากาศ

การเชื่อมต่อปลายสาย
หมายถึงประเภท เกลียว ขั้วต่อ วัสดุ และวิธีการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

การจัดส่ง
ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับวันที่จัดส่ง การทดสอบพิเศษ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตัวเลือกการติดแท็ก และข้อกำหนดในการจัดส่ง

การเลือกท่อที่เหมาะสมนั้นไม่เพียงแต่สำคัญเท่านั้น แต่ยังต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยสเวจล็อค มอบท่อคุณภาพสูงและท่ออ่อนหลากหลายชนิดให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่อ โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานหลายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกลิงก์ด้านล่าง