alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

ข้อควรพิจารณาในการหุ้มฉนวนท่อ

ข้อควรพิจารณาในการหุ้มฉนวนท่อ

ผู้เขียน: ทศวรรษ วงศ์พรหม วิศวกรภาคสนามประจำภูมิภาค บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด [สเวจล็อค ไทยแลนด์]

ฉนวนท่อช่วยรักษาของเหลวในระบบภายในท่อให้คงอยู่ที่ระดับอุณหภูมิที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของเหลวร้อนหรือเย็น ก่อนที่จะเลือกท่อหุ้มฉนวน มีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณา

1. การถ่ายเทอากาศแบบอิสระ


ท่อที่ถ่ายเทของเหลวเย็นหรือร้อนอาจส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของระบบของเหลวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
เมื่อวางท่อน้ำเย็นใกล้กันเกินไป อุณหภูมิพื้นผิวของท่ออาจลดลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง ทำให้เกิดการควบแน่น เมื่อวางท่อน้ำร้อนใกล้กันเกินไป อาจเกิดจุดร้อนที่สูงกว่าพารามิเตอร์อุณหภูมิที่อนุญาตได้
ยิ่งระยะห่าง (d) ระหว่างท่อเล็กลง อุณหภูมิอากาศ (Tambient) ระหว่างท่อก็จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของตัวกลาง (Tm) ในท่อมากขึ้น คำแนะนำทั่วไปคือให้ท่อมีระยะห่างกันอย่างน้อย 12 นิ้ว (31 ซม.) หากท่อมีระยะห่างกันมากกว่านี้ ให้พิจารณาใช้ฉนวนเพิ่มเติม

2. การไหลของอากาศ


อากาศที่นิ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับอุณหภูมิพื้นผิวของท่อเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนลดลง เมื่อการไหลของอากาศเพิ่มขึ้น อุณหภูมิพื้นผิวจะมีแนวโน้มเข้าใกล้กับอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบมากขึ้น
ตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อท่อถูกส่งผ่านพื้นที่จำกัด เช่น พื้นใต้พื้น ในกรณีที่มีของเหลวเย็นไหลผ่านท่อ อาจทำให้เกิดการควบแน่นที่ด้านนอกท่อ ซึ่งอาจหยดลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางได้

3. ความชื้นและจุดน้ำค้าง
จุดน้ำค้างสามารถประมาณได้โดยใช้สูตร

Td = T – [(100 - RH)/5]

โดยที่
Td คืออุณหภูมิจุดน้ำค้าง (เป็นองศาเซลเซียส)
T คืออุณหภูมิอากาศโดยรอบ (เป็นองศาเซลเซียส) และ
RH คือความชื้นสัมพัทธ์ (เป็นเปอร์เซ็นต์)
เมื่อเลือกจำนวนชั้นของฉนวนเพื่อป้องกันการควบแน่นในการใช้งาน ให้ใช้ความชื้นสูงสุดที่คาดว่าท่อจะพบเจอ

4. การประหยัดพลังงาน
ท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวนเป็นแหล่งพลังงานที่สูญเสียไปอย่างต่อเนื่อง ฉนวนโดยทั่วไปจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้มากถึง 90% และช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ในโรงงานจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

เหตุผลอื่นๆ ที่ต้องหุ้มฉนวนท่อเหล่านี้ ได้แก่
■ เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับกระบวนการ เช่น ท่อไอน้ำหรือท่อน้ำหล่อเย็น
■ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการทำความร้อน ส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษน้อยลง
■ เพื่อควบคุมอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อการปกป้องและความปลอดภัยของบุคลากร

5. คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการสัมผัส
ASTM C1055 (มาตรฐานสำหรับสภาพพื้นผิวของระบบทำความร้อนที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้) แนะนำให้รักษาอุณหภูมิพื้นผิวไว้ที่หรือต่ำกว่า 60°C (140°F) เนื่องจากบุคคลทั่วไปสามารถสัมผัสพื้นผิวที่มีอุณหภูมิ 60°C (140°F) ได้นานถึง 5 วินาทีโดยไม่เกิดความเสียหายจากการถูกไฟไหม้ที่ไม่สามารถกลับคืนได้ การเลือกความหนาของฉนวนที่เหมาะสมจะช่วยลดอุณหภูมิภายนอกและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ได้

6. การดัดท่อหุ้มฉนวน
ข้อมูลทางเทคนิคของท่อ ซึ่งรวมถึงรัศมีการดัดขั้นต่ำ จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการดัดท่อหุ้มฉนวน อย่างไรก็ตาม การดัดท่ออาจส่งผลต่อคุณสมบัติของฉนวนได้ ดังที่แสดงในภาพ เพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ ให้ใช้การดัดที่มีรัศมีการดัดที่มากขึ้น หากทำไม่ได้ ให้พิจารณาใช้ฉนวนเพิ่มเติมอีกชั้น



จะเลือกตัวเลือกฉนวนสเวจล็อคได้อย่างไร?

ตัวเลือกท่อหุ้มฉนวน Y ของสเวจล็อค
■ ได้รับการจัดอันดับให้ใช้งานท่อได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิพื้นผิวตั้งแต่ -53°C ถึง 125°C
■ วัสดุฉนวนแอโรเจลที่มีค่าการนำความร้อนต่ำช่วยลดปริมาตรที่จำเป็นในการบรรลุอุณหภูมิพื้นผิวที่ต้องการ
■ ปลอกหดความร้อนโพลีโอเลฟินแบบยืดหยุ่นช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่น ทนต่อการซึมผ่านของไอ และทนต่อการเสียดสี
■ ปลอกซิลิโคนที่ปลายท่อช่วยปกป้องฉนวน


เงื่อนไขการทดสอบสำหรับแปลงตัวอย่าง
■ อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 23°C (73°F)
■ การไหลของอากาศ แยกไว้ในห้องที่ไม่มีการไหลของอากาศ
■ แรงดันของสื่: 6 ถึง 10 psi (0.41 ถึง 0.68 บาร์)
■ อัตราการไหลของสื่อ 22 ถึง 26 ลิตร/นาที
■ ประเภทสื่อ ของเหลว
■ อากาศอิสระรอบท่อ 6 นิ้ว (15.2 ซม.)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อหุ้มฉนวนสเวจล็อค โปรดติดต่อ สเวจล็อค ประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อหุ้มฉนวนสเวจล็อค