ข้อต่อกรวยมีเกลียวและข้อต่อแบบสวมอัดซีรีส์ FK
การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรน้ำมันและก๊าซแรงดันปานกลางด้วยอุปกรณ์อัด
6 พฤศจิกายน 2019 | Chuck Erml ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สเวจล็อค
ข้อต่อทรงกรวยและเกลียวเป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการใช้งานน้ำมันและก๊าซที่สำคัญต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี เมื่อใช้ร่วมกับต่อมป้องกันการสั่นสะเทือนพิเศษและติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่มีความรู้และประสบการณ์ ข้อต่อเหล่านี้อาจให้ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ในการใช้งานแรงดันปานกลาง
ข้อเสียคือการติดตั้งกรวยและเกลียวจะต้องใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน หากติดตั้งโดยไม่ใช้ต่อมป้องกันการสั่นสะเทือนและโดยช่างเทคนิคที่ไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการเตรียมและประกอบอย่างละเอียด กรวยและเกลียวอาจรั่วได้เร็วกว่าที่ผู้ปฏิบัติงานจะคาดไว้มาก
จะเกิดอะไรขึ้นหากอุปกรณ์แรงดันปานกลางรั่วหรือชำรุด เจ้าของและผู้ปฏิบัติงานน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในการรับรองความปลอดภัยและการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสม อุปกรณ์แรงดันปานกลางสำหรับน้ำมันและก๊าซที่รั่วหรือมีข้อบกพร่องอาจทำให้เกิดปัญหาสำคัญ ส่งผลให้ต้องบำรุงรักษาโดยไม่ได้วางแผนไว้และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนี้ เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ทรงกรวยและเกลียวล่วงหน้าอาจยาวนานกว่าการติดตั้งด้วยอุปกรณ์อัดแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานน้ำมันและก๊าซที่สำคัญหลายประการ
ตัวอย่างเช่น การใช้งานแรงดันปานกลางจำนวนมากสามารถใช้ข้อต่อแบบอัดได้ เช่น ข้อต่อซีรีส์ FK จากสเวจล็อค แทบทุกที่ที่มีการระบุข้อต่อแบบกรวยและเกลียวโดยทั่วไป ช่างประกอบสามารถติดตั้งข้อต่อซีรีส์ FK ได้เร็วกว่าข้อต่อแบบกรวยและเกลียวประมาณ 5 เท่า ช่วยลดความจำเป็นในการแก้ไขหลังจากส่งมอบอุปกรณ์ และลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวมได้อย่างมาก นอกจากนี้ ข้อต่อแบบอัดเหล่านี้ยังปฏิบัติตามกระบวนการติดตั้งที่ง่ายกว่า โดยมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากช่างเทคนิคน้อยกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ประสิทธิภาพเหล่านี้สามารถช่วยให้ประหยัดแรงงานได้อย่างมากและลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของระบบด้านบนได้ เช่น แท่นฉีดสารเคมี แผงควบคุมหัวบ่อน้ำ ชุดยุติการทำงาน และชุดจ่ายพลังงานไฮดรอลิก ตลอดบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่าอุปกรณ์ซีรีส์ FK ช่วยประหยัดเงินให้เจ้าของและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไร
การติดตั้งที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อต่อซีรีส์ FK สามารถติดตั้งได้เร็วกว่าข้อต่อแบบกรวยและเกลียว นี่คือเหตุผล
ต้องใช้เครื่องมือน้อยกว่า ข้อต่อแบบกรวยและเกลียวต้องใช้เครื่องมือและวัสดุเฉพาะทางเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเครื่องมือกลึงกรวยและเกลียว รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการตัดเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างกระบวนการตัด ในทางตรงกันข้าม ข้อต่อแบบอัดสามารถติดตั้งได้สำเร็จโดยใช้ประแจและปากกาจับทั่วไป
การติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งซีรีส์ FK และอุปกรณ์แบบกรวยและเกลียวต้องให้ผู้ติดตั้งตัดเป็นสี่เหลี่ยมและลบคมท่อยาว แต่ความคล้ายคลึงก็จบลงแค่นั้น การใช้เครื่องมือกรวยและเกลียวท่อจะต้องกรวยและเกลียวอย่างถูกต้องก่อนจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ ต้องดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเสี้ยน ร่อง หรือรอยขีดข่วนเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ เมื่อเตรียมท่อเสร็จแล้ว ให้ขันปลอกคอเข้ากับท่อและใส่เกลียวน็อตเข้าไปในตัวอุปกรณ์เพื่อขันให้แน่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ในทางตรงกันข้าม การติดตั้งอุปกรณ์ต่อท่อซีรีส์ FK ทำได้โดยการขันตลับที่ประกอบไว้ล่วงหน้า (ซึ่งประกอบด้วยน็อต ปลอกหุ้ม 2 อัน และแกนพลาสติก) เข้ากับตัวอุปกรณ์ต่อท่อ จากนั้นจึงสอดท่อและทำเครื่องหมายเพื่อจัดตำแหน่ง และหมุนท่อให้ครบ 1 รอบเพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ หลังจากตรวจสอบด้วยเกจวัดช่องว่าง อุปกรณ์ต่อท่อก็จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
การติดตั้งอุปกรณ์อัดช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานประหยัดเวลาได้อย่างมาก โดยการถอดเครื่องมือที่จำเป็นหลายชิ้นและขั้นตอนที่ยุ่งยากเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น และสามารถประหยัดเงินได้มาก
เพื่อเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบ ลองนึกภาพการสร้างแพ็คเกจแท่นขุดเจาะแรงดันปานกลางสำหรับการใช้งานบนผิวน้ำของน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง สมมติว่าแท่นขุดเจาะจะใช้ท่อและข้อต่อสแตนเลส 316 และช่างติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมเพียงคนเดียวจะประกอบข้อต่อทั้ง 500 ข้อของแท่นขุดเจาะ
ระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่งจะขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ประเภทของวัสดุ และระดับทักษะของผู้ติดตั้ง สมมติว่าการติดตั้งอุปกรณ์แบบอัดซีรีส์ FK ใช้เวลา 4 นาทีตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนการติดตั้งแบบกรวยและเกลียวใช้เวลา 20 นาที (หรือนานกว่านั้นถึง 5 เท่า) ดังนั้น เวลารวมในการติดตั้งอุปกรณ์ 500 ชิ้นของแท่นเลื่อนด้วยอุปกรณ์ซีรีส์ FK จึงอยู่ที่ประมาณ 2,000 นาที (33.3 ชั่วโมง) เมื่อเทียบกับ 10,000 นาที (166.7 ชั่วโมง) สำหรับการติดตั้งแบบกรวยและเกลียว
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกรวยและเกลียว ก็ต้องคำนึงถึงการปนเปื้อนด้วย ระหว่างเศษโลหะที่เกิดจากกระบวนการกรวยและเกลียวและการใช้สารหล่อลื่นในการตัด การประกอบกรวยและเกลียวอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก สิ่งตกค้างส่วนเกินบนพื้นโรงงานอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ ในขณะที่การปนเปื้อนจากเศษโลหะอาจเสี่ยงต่อการทำลายประสิทธิภาพของระบบ การขจัดความจำเป็นในการกรวยและเกลียว การใช้อุปกรณ์ประกอบซีรีส์ FK ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยบรรเทาความกังวลเหล่านี้ได้
ความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพในระยะยาว
การติดตั้งข้อต่อรูปกรวยและเกลียวโดยใช้ต่อมป้องกันการสั่นสะเทือน น็อต และปลอกหุ้มแบบพิเศษจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นหากติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่มีทักษะและประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อต่อประเภทนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเสมอไป และประสิทธิภาพของระบบมักจะลดลง ส่งผลให้เจ้าของ ผู้ติดตั้งระบบ และผู้รับเหมาต้องแสวงหาข้อต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงกว่าซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งมากขึ้น
คำตอบคือข้อต่อซีรีส์ FK ซึ่งมีแนวโน้มที่จะติดตั้งผิดพลาดด้วยมือน้อยกว่าเนื่องจากการออกแบบตลับที่ประกอบไว้ล่วงหน้าและมีแนวโน้มที่จะรักษาประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วไหลได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ข้อต่อแบบกรวยและเกลียวอาจคลายตัวลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการสั่นสะเทือน ไม่ว่าจะในระหว่างการขนส่งไปยังไซต์งานหรือระหว่างการใช้งาน การขันด้วยมือมักจะทำให้การเชื่อมต่อป้องกันการรั่วไหลกลับมาเหมือนเดิมได้ แต่ต้นทุนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การออกแบบปลอกหุ้มคู่ของข้อต่อซีรีส์ FK สร้างการยึดเชิงกลคู่บนท่อ ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ข้อต่อจะคลายตัวลงเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนได้อย่างมาก คาดว่าการติดตั้งด้านบนทั่วไปจะต้องทำการแก้ไขข้อต่อแบบกรวยและเกลียวประมาณ 20% ในระหว่างการประกอบครั้งแรกและการทดสอบแรงดัน ในทางตรงกันข้าม ข้อต่อซีรีส์ FK แทบไม่ต้องแก้ไขเลยเนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งที่เรียบง่ายและความสามารถในการตรวจสอบการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือวัดช่องว่าง
ในที่สุด แม้ว่าอุปกรณ์ต่อทั้งสองประเภทสามารถถอดประกอบและประกอบใหม่เพื่อการบำรุงรักษาระบบได้ แต่การประกอบกรวยและเกลียวกลับไม่ใช่สิ่งที่ทำซ้ำได้หรือเชื่อถือได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต่อซีรีส์ FK สามารถผลิตใหม่ได้ง่ายและผ่านการตรวจสอบแล้วจากรอบการผลิตใหม่หลายรอบ
โดยรวมแล้ว ข้อต่อแบบอัดซีรีส์ FK สามารถมอบประโยชน์สำคัญให้กับเจ้าของสินทรัพย์ด้านบนและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซได้อย่างมาก ข้อต่อเหล่านี้ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนการประกอบและการบำรุงรักษา ขณะเดียวกันก็ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่งผลให้เวลาทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ในแต่ละโครงการ
สนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้หรือไม่ ข้อต่อซีรีส์ FK ของสเวจล็อค ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานได้หลายพันดอลลาร์สำหรับสินทรัพย์และอุปกรณ์ด้านบนของคุณ