การใช้งานสำหรับบอลวาล์วซีรีส์ GB
การใช้งานสำหรับบอลวาล์วซีรีส์ GB
บอลวาล์วสเวจล็อค GB บอลวาล์วแบบเจาะเต็มตัวที่มีความสามารถในการไหลแบบสองทิศทาง วาล์วนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีอัตราการไหลที่แรงดันใช้งาน 6,000 psig พร้อมลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ลดความต้องการงานซ่อม และมอบประสิทธิภาพการปิดที่เชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยให้กับคนงานและระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในแอพพลิเคชั่นที่ต้องการความแม่นยำสูง บอลวาล์วนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายในรูปแบบบอลวาล์วอเนกประสงค์วาล์วบอลซีรีส์นี้มีจำหน่ายในวัสดุโลหะผสมหลากหลายชนิด เช่น 6-Moly, Alloy 2507 และ Alloy C-276 รวมถึงวัสดุที่เลือกตาม NACE MR0175 สำหรับการใช้งานก๊าซเปรี้ยว วาล์วนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.1 และ B31.3 สำหรับระบบไฟฟ้าและท่อกระบวนการอีกด้วย
คุณสมบัติ
- แรงดันการทำงานสูงถึง 6,000 psig (413 บาร์) ที่อุณหภูมิตั้งแต่ –40 ถึง 250˚F (–40 ถึง 121˚C)
- ข้อต่อปลายท่อสเวจล็อค Swagelok® แบบเศษส่วน (3/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว) และเมตริก (12 มม. ถึง 25 มม.) ข้อต่อปลายท่อแบบตัวเมียแบบเศษส่วน (3/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว)
- วัสดุตัวเครื่องทนทานต่อการกัดกร่อน: 316/316L, โลหะผสม 2507, 6-Moly, โลหะผสม 625, โลหะผสม 825, โลหะผสม C-276
- การออกแบบสกรูปลายแบบล็อคเชิงกล (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
- มาตรฐาน NACE MR0175/ISO 15156 สำหรับก๊าซเปรี้ยว
การใช้งาน
บอลวาล์วซีรีส์ GB ของสเวจล็อค สามารถใช้เป็นบอลวาล์วเอนกประสงค์ได้ การใช้งานของวาล์วได้แก่
- ระบบดับเพลิง
- อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
- การแยกส่วนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
- การแยกส่วนกระบวนการและเครื่องมือ
- ของเหลวและก๊าซที่มีอัตราการไหลสูง แรงดันสูง
- แพ็คเกจไฮดรอลิก การฉีด และการควบคุม
- การใช้งานที่กัดกร่อนสูง
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานการไหลสูงที่หลากหลายในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
วาล์วทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในขณะที่ให้ทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับการใช้งานที่มีอัตราการไหลสูง
- ระบบก๊าซธรรมชาติบนรถพ่วงท่อ
- การแยกเก็บก๊าซธรรมชาติอัด
- แผงลำดับความสำคัญ
- การขนส่งจำนวนมาก
- สถานีเติม CNG
- ระบบเชื้อเพลิงทางทะเล
วาล์วทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนในขณะที่มีแรงดันสูงถึง 6,000 psig ในการใช้งานทางเคมีและการกลั่น
- การแยกกระบวนการและเครื่องมือวัด
- ท่อร่วมจ่ายอากาศ
- การใช้งานของเหลวและก๊าซที่มีอัตราการไหลสูง
- การใช้งานที่กัดกร่อนสูง (เช่น หน่วยอัลคิเลชันสำหรับบริการกรด)
- การใช้งานระบบไฮดรอลิก
การใช้งานน้ำมันและก๊าซต้นน้ำและกลางน้ำจำนวนมากต้องใช้วาล์วที่มีแรงดันสูงสุดถึง 6,000 psig ในขนาดและวัสดุที่หลากหลาย
- การแยกกระบวนการและเครื่องมือ
- ระบบของไหลและก๊าซที่มีอัตราการไหลสูงและมีแรงดันสูง
- แพ็คเกจไฮดรอลิก
- แพ็คเกจการฉีดและควบคุมนอกชายฝั่ง
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
เพิ่มความยืดหยุ่นในด้านสินค้าคงคลังและการติดตั้งด้วยตัววาล์วที่มีรูปแบบสลักซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งที่จับล็อก แผงยึด หรือตัวกระตุ้นลม ISO 5211 ในพื้นที่ได้