เหตุผลทั่วไปเกี่ยวกับเกจวัดของคุณอาจจะล้มเหลวได้
เกจวัดแรงดันถือเป็นส่วนสำคัญของระบบของคุณ โดยทำหน้าที่บ่งชี้แรงดันในระบบของไหล ด้วยภาพ เกจวัดที่ชำรุดอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด และการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ระยะเวลาหยุดทำงานของกระบวนการหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
หากคุณต้องเผชิญกับปัญหาเกจวัดที่ชำรุดเพิ่มขึ้นในโรงงานของคุณ ให้สเวจล็อค ช่วยคลายความกดดันให้กับคุณ เราสามารถให้ความรู้และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเกจวัดที่คุณใช้ และช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานและลดความซับซ้อนของมาตรวัดของคุณ
ด้านล่างนี้คือสาเหตุทั่วไปของความล้มเหลวของมาตรวัดและแนวทางแก้ไขที่แนะนำเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและความเสี่ยงจากการอ่านค่าที่ไม่แม่นยำ
1. การสั่นสะเทือนทางกล
การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มาตรวัดแรงดันเสียหาย การสั่นสะเทือนส่งผลกระทบเชิงลบต่อความแม่นยำของมาตรวัดในสองทาง ประการแรก เป็นเรื่องยากที่จะอ่านเข็มบนหน้าปัดได้อย่างแม่นยำเมื่อมาตรวัดสั่น ประการที่สอง ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นต่อกลไกของเข็มจากการสั่นสะเทือนอาจทำให้เข็มเคลื่อนออกจากศูนย์ในที่สุด ส่งผลให้การอ่านค่าไม่แม่นยำ
เกจวัดต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนต่อการสั่นสะเทือนประเภทและระดับต่างๆ กัน และการใช้เกจวัดที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการใช้งานทุกประเภทจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ การติดตั้งเกจวัดแรงดันที่มีความต้านทานการสั่นสะเทือนต่ำในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนสูงอาจทำให้เกิดปัญหาได้
2. อุณหภูมิ
อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจส่งผลเสียต่อมาตรวัดและเครื่องมือวัดอื่นๆ มาตรวัดที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาวะการทำงานที่รุนแรงเหล่านี้อาจเกิดความผิดพลาดได้ในช่วงเวลาอันสั้น มาตรวัดบางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาวะอุณหภูมิที่รุนแรงและจะให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือวัด
3. แรงดันเกิน
โดยปกติแล้วสื่อกระบวนการจะถูกขนส่งผ่านระบบท่อด้วยแรงดันที่ค่อนข้างสูง และมีการติดตั้งมาตรวัดที่เหมาะสมสำหรับแรงดันนั้นเพื่อติดตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคนงานเปิดหรือปิดปั๊ม หรือเปิดหรือปิดวาล์ว สื่อจะไหลผ่านท่อและส่งผลกระทบต่อมาตรวัดแรงดัน ทำให้เกิดแรงดันพุ่งสูงซึ่งอาจทำให้มาตรวัดเสียหายได้ วิธีแก้ปัญหาแรงดันเกินคือการใช้มาตรวัดที่เชื่อถือได้ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าแรงดันการไหลมาตรฐานหลายเท่า หรือติดตั้งตัวป้องกันแรงดันเกินบนมาตรวัดในพื้นที่ที่มักเกิดแรงดันพุ่งสูง
4. การเต้นเป็นจังหวะ
การเต้นเป็นจังหวะสามารถกำหนดได้ว่าเป็นแรงดันเกินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อตัวกลางหมุนเวียนผ่านเกจวัดอย่างรวดเร็ว แรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ วิธีแก้ปัญหาการเต้นเป็นจังหวะที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การติดตั้งตัวจำกัดซ็อกเก็ตหรือตัวลดแรงดัน ซึ่งจะช่วยชะลอความเร็วของตัวกลางโดยลดขนาดของรูรับลมและลดความผันผวนของแรงดันให้เหลือน้อยที่สุด
5. การใช้งานที่ผิดวิธีและการจัดการที่ไม่เหมาะสม
การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใส่เกจวัดชนิดที่ไม่เหมาะกับการใช้งานเป็นปัญหาที่พบบ่อย ตัวอย่างเช่น หากท่อส่งน้ำมันกำลังสูบน้ำมันที่แรงดัน 100 PSI ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจติดตั้งเกจวัดแรงดัน 100 PSI โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ทำให้ไม่สามารถเผื่อแรงดันเกิน แรงดันกระชาก หรือแรงดันพุ่งสูงได้ และจะทำให้เกจวัดคุณภาพมีอายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก
การติดตั้งเกจวัดอย่างถูกต้องอาจทำได้ยาก และการติดตั้งที่ไม่ดีอาจทำให้เกจวัดเสียหายจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่กล่าวข้างต้นได้ เกจวัดยังได้รับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการตรวจสอบหรือการปรับเทียบใหม่ และบางครั้งอาจได้รับความเสียหายเมื่อพนักงานบังคับหน้าปัดเกจวัดให้ชี้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
6. การอุดตัน
การอุดตันอาจเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับมาตรวัด โดยเฉพาะกับสื่อกระบวนการที่อาจมีการจับตัวเป็นก้อนหรือตกผลึก มาตรวัดที่อุดตันมักจะ "แข็งตัว" ทำให้เกิดสถานการณ์อันตรายที่บ่งชี้ว่าไม่มีแรงดัน แต่ในความเป็นจริงแล้วระบบอยู่ภายใต้แรงดันมหาศาล วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาการอุดตันส่วนใหญ่คือการใช้ซีลไดอะแฟรมที่มีช่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นผิวไดอะแฟรมอย่างต่อเนื่อง
7. ไอน้ำ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมจำนวนมากใช้ไอน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูง หากไอน้ำนี้ซึมเข้าไปในเกจวัด จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกจวัดเสียหาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของเกจวัดและอาจเกิดการสูญเสียการควบคุมที่อาจเป็นอันตรายได้
หลีกเลี่ยงความเสียหายของเกจวัดจากการใช้งานผิดวิธีหรือข้อผิดพลาดในการจัดการที่ไม่เหมาะสม โดยให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมบำรุงรักษาของคุณได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม หากคุณไม่ทราบวิธีเลือกเกจวัดที่เหมาะสม โปรดติดต่อวิศวกรด้านเทคนิคของเราได้ที่ swagelokthailand@mjbangkok.com